Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure rapide de la composition de l'alimentation en carburant des turbines à gaz

Analyse précise et non destructive de la composition de l'alimentation en carburant des turbines à gaz

Analyseur Raman Rxn5

l’image présente un exemple de solution disponible

L'analyseur Raman Rxn5, équipé d'une sonde Rxn-30, permet de mesurer rapidement la composition de l'alimentation en carburant des turbines à gaz. Réduisez les risques, optimisez les conditions de fonctionnement des turbines et respectez les spécifications de conformité en matière de qualité.

Vue d'ensemble :

Disponible pour :
Electricité et énergie

Logiciel et équipement :

  • Analyseur Raman Rxn5
  • Logiciel de commande embarqué Raman RunTime avec Modbus TCP/IP ou RS485
  • Sonde Raman Rxn-30
  • Câble à fibre optique jusqu'à 150 m
  • Châssis, armoires et abris pare-soleil
  • Étalonnage avec gaz de référence
  • Distribution de l'énergie et des communications
  • Accès à distance HTTPS

Services :

  • Conseil en matière d'application et inspection sur place
  • Gestion et ingénierie de projet
  • FAT & SAT
  • Mise en service du projet
  • Services de vérification de la performance des systèmes
  • Formation des clients

Mesure multi-composants en quelques secondes

pour une efficacité optimale de la turbine

L'analyseur Raman Rxn5 d'Endress+Hauser permet de mesurer la composition complète du carburant des turbines à gaz sans sacrifier la vitesse. Des résultats rapides vous permettent de détecter rapidement les fluctuations de la composition du carburant et d'apporter des changements critiques pour optimiser l'efficacité opérationnelle. Ajustez facilement les conditions de combustion pour tenir compte des propriétés du carburant mélangé. Réglez rapidement la vitesse de la flamme et réduisez les risques de retour de flamme. Minimisez le risque de problèmes liés aux turbines tels que l'arrêt de l'étage, le soufflage ou les émissions excessives.

Améliorez la sécurité et l'efficacité de vos opérations de turbine à gaz en utilisant une mesure de la composition en temps réel, rapide et fiable, avec de faibles besoins de maintenance.

Détectez rapidement les événements transitoires

en recevant les résultats en quelques secondes.

Mesure simultanée

Mesure simultanée de H2, N2, CH4, C2H6, CO2, C3H8, O2, Btu et indice de Wobbe à partir d'un seul système

Éviter les condensats et le coke dans le brûleur

Calculez le point de rosée des hydrocarbures via la mesure de la composition

Préparation des échantillons

Peu d'entretien, étalonnage peu fréquent, pas de transfert d'échantillon et pas de gaz porteurs

Éviter tout dommage

Évitez les dommages potentiels aux buses d'injection causés par le retour de flamme

Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions

Produits phares

/

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Analyse Raman de la composition du carburant des turbines à gaz
Découvrez pourquoi les analyseurs Raman sont un outil de mesure de la composition extrêmement efficace pour un large éventail de combustibles utilisés aujourd'hui pour alimenter les turbines à gaz. 
download icon Télécharger
document icon
Analyseur Raman Rxn5 pour l'analyse de la composition par laser
Analyseur Raman Rxn5 pour l'analyse de la composition par laser
download icon Télécharger
document icon
Raman Rxn-30 - Sonde en phase gazeuse
Raman Rxn-30 - Sonde en phase gazeuse
download icon Télécharger

Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions

Notes finale