Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Solutions pour optimiser la réduction des NOx dans les gaz de combustion industriels

Des mesures rapides et fiables pour optimiser les process et garantir le respect des seuils d'émission

Mesures rapides pour optimiser les process et respecter les seuils d'émission

l’image présente un exemple de solution disponible

Les process à forte intensité énergétique nécessitent une consommation élevée de combustibles fossiles, ce qui entraîne des émissions importantes de NOx. Afin de respecter les réglementations locales, la teneur en NOx est souvent réduite à l'aide d'un système de réduction des NOx utilisant de l'ammoniac. Le défi de ce process rapide consiste à injecter la quantité adéquate d'ammoniac pour réduire au minimum les NOx résiduels tout en évitant les émissions d'ammoniac en excès. Les solutions d'analyseurs in situ d'Endress+Hauser sont parfaitement adaptées à la surveillance des NOx et des fuites d'ammoniac dues à un excès de NH3 dans ce process dynamique. 

Présentation des solutions :

Disponible pour :
Chimie
Eau, eaux usées et déchets
Mine, métaux et minéraux
Pétrole et gaz
Électricité et énergie

Matériel et logiciel :

Services :

  • Contrats de service modulaires – une solution flexible adaptée à tous les besoins
  • Service sur site
  • Ingénierie des systèmes, conseil technique et planification
  • Gestion de projets
  • Essai de réception en usine (FAT)
  • Essai de réception sur site (SAT)
  • Démarrage et mise en service
  • Formation dispensée par des techniciens de maintenance expérimentés
  • Suppression des défauts et réparation
  • Assistance à distance si nécessaire

Une mesure précise garantit une utilisation optimale des additifs (NH3) et le respect des normes d'émissions

Un système de réduction des NOx (SCR, SNCR) transforme les NOx, qui sont des gaz toxiques, en N2 et en H2O. Ces deux composés sont inoffensifs pour les humains et les autres espèces. De l'ammoniac ou une solution aqueuse d'urée est injecté après la combustion et transformé soit en présence d'un catalyseur (SCR), soit en l'absence de catalyseur (SNCR). Les NOx réagissent avec l'ammoniac et se transforment en N2 et H2O.

Il est donc essentiel de déterminer la teneur en NOx à l'entrée et à la sortie du réacteur de réduction des NOx (SCR, SNCR). De plus, la détection des fuites de NH3 à la sortie du réacteur est nécessaire pour se conformer à la réglementation de plus en plus stricte en matière de fuites d'ammoniac (dues à un excès d'apport de NH3 à l'entrée du réacteur).

Endress+Hauser propose des solutions fiables qui permettent d'optimiser les performances et la disponibilité des équipements. La technologie de mesure in situ offre plusieurs avantages : elle évite le transport des échantillons vers l'analyseur, ce qui réduit le temps d'analyse. Elle rend superflus les systèmes de manipulation des échantillons, ce qui permet de réduire les coûts du système et les besoins en maintenance. Elle garantit une plus grande précision et un meilleur contrôle des process, car elle évite la condensation de l'ammoniac.

Technologie de mesure rapide et fiable

La mesure in situ désigne la mesure directe au sein du process, ce qui permet d'obtenir des résultats rapides, de réduire les coûts du système et d'améliorer la précision

Adaptées à vos besoins

Les applications de process nécessitent des solutions personnalisées d'analyseurs de gaz. Endress+Hauser propose des solutions sur mesure conçues pour une multitude de composants de mesure

Disponibilité accrue grâce à la surveillance en temps réel et à la maintenance prédictive

Les services numériques surveillent en temps réel tous les appareils connectés, en détectant rapidement les changements au niveau des capteurs et des installations, ce qui permet d'identifier plus tôt les défaillances, voire de les prévenir complètement

À vos côtés partout

Depuis de nombreuses années, nous assurons le suivi de vos systèmes et installations grâce à des services couvrant l'ensemble de leur cycle de vie, de la conception à la mise en service, en passant par la configuration, les mises à niveau et le remplacement

Points forts de l'offre

/

Nos solutions vous intéressent ? Nos conseillers sont là pour répondre à toutes vos questions.

Notes finale