Suivi des performances énergétiques d’une chaufferie
Qu’il s’agisse d’applications de process (stérilisation, pasteurisation, cuisson, séchage…) ou de conditionnement d’ambiance (chauffage, humidification…), la vapeur reste l’un des fluides les plus chers à produire du fait de la consommation en énergies, essentiellement combustibles, du traitement d’eau et de la maintenance des équipements qui lui sont associés. De manière générale, 36 % de la consommation de combustibles dans l’industrie est utilisée pour la production de fluides caloporteurs.
Avantages
-
Réduire les coûts
Augmenter l'efficacité
-
Optimiser la maintenance
-
Partage des valeurs de process avec tout type système de télégestion énergétique en utilisant des bases de données standardisées comme SQL Oracle
Pour une maîtrise de la consommation d’énergie, un simple comptage mécanique des quantités d’eau et de combustible reste une pratique insuffisante et purement comptable. Le suivi d’Indicateurs de Performances Energétiques (IPE) de la chaufferie et de ceux, au besoin, des chaudières correspond à la mesure des puissances thermiques produites, du rendement des chaudières et de celui de la chaufferie.
L’instrumentation adaptée à la vapeur
La mesure de débit vapeur peut intervenir dans le cadre de plusieurs applications : suivi de la production de chaque chaudière, maillage des consommations par poste (répartition des coûts, facturation…), calcul du rendement d’une chaudière ou celui d’une chaufferie. Cette mesure est associée à une mesure de température et/ou de pression qui sert à déterminer l’énergie emmagasinée dans la vapeur et ainsi calculer la puissance thermique associée.
Mesure de débit de vapeur saturée ou surchauffée
Débitmètre vortex : Prowirl 200
Pour la mesure de débit massique de la vapeur et la puissance thermique en sortie de chaudière mais aussi le titre vapeur, c’est-à-dire la qualité de la vapeur produite.
Version multivariable intégrant pression et température
Grande rangeabilité de mesure avec précision maximale
Elément de mesure étalonné à vie
Pertes de charge négligeables
Pour en savoir plus sur le débitmètre vortex Prowirl 200
Organe déprimogène avec transmetteur delta P Deltabar
Large choix d’organes déprimogèmes (diaphragme, tuyère, venturi ou sonde de pitot moyennée) pour une adaptation aux contraintes du process (faibles pertes de charge) et de l’installation (longueurs droites réduites).
Technologie reconnue et normalisée depuis 1929 (ISO5167)
Remplacement ou réétalonnage du delta P sans arrêt de l’installation
Adapté aux conditions de process extrêmes (<420 bar)
Pour en savoir plus sur le Deltatop DO63C
Pour en savoir plus sur le Deltabar PMD75
Transmetteur de pression absolue
Cerabar
Équipé d’une vanne d’isolement et d’un siphon.
Sortie 4…20 mA ou 4..20 mA Hart
Précision de mesure 0,3 %, 0,15 % ou 0,075 %
Mise en service simple via l’afficheur sans outil de configuration pour la version Hart
Pour en savoir plus sur le transmetteur de pression absolue Cerabar
Pour en savoir plus sur le transmetteur de pression absolue Cerabar PMP21
Sonde de température
iTherm Moduline TM131
Avec doigt de gant et raccordement à souder, à visser ou à bride.
Construction modulaire
Signal Pt100, avec ou sans transmetteur ou afficheur.
Montage en tête ou séparé
Pour en savoir plus sur la sonde de température iTherm Moduline TM131
Calcul de débit massique, de puissance thermique, d’énergie cumulée et d’IPE
Calculateurs d’énergie monovoies EngyCal RS33, multivoies RMS621 ou Memograph RSG45
Le calculateur/enregistreur utilise l’information débit, température et /ou pression pour calculer la puissance thermique et l’énergie cumulée d’un fluide industriel.
Standard de calcul selon IAPWS-97 (Internal Association for the Properties of Water and Steam)
Compensation de la mesure de débit par dP en fonction de l’organe déprimogène intégré
Sortie numérique (Ethernet TCP/IP, Modbus TCP/RTU, M-Bus, Profibus) pour une intégration simplifiée
Le calculateur/enregistreur Memograph RSG45 associé au logiciel Field Data Manager avec le module reporting permet une émission de rapports périodiques de suivi des IPE, conforme à la fiche CEE n°IND-UT-134.
L’instrumentation adaptée aux combustibles
La mesure de débit du combustible est aussi nécessaire pour le calcul du rendement de la chaudière. Il est indispensable de disposer du bon pouvoir calorifique du combustible (PCI ou PCS) pour réaliser ce calcul.
Mesure de débit de gaz
Débitmètre thermique : T-mass 300
Pour une mesure directe en masse, volume normé et puissance
Perte de charge négligeable
Grande rangeabilité jusqu'à 1/100
Version à montage entre brides ou à insertion
Pour en savoir plus sur le débitmètre thermique : t-mass 300
Mesure de débit de fioul
Débitmètre Coriolis : Promass E 200
Pour une mesure de la massse et du volume des combustibles liquides
Pas de longueurs droites requises
Mesure directe et précise de la densité
Précision de mesure (+/- 0,25%) et rangeabilité (> 1000 :1) élevées
Pour en savoir plus sur le débitmètre massique Coriolis Proline Promass E 200
L’instrumentation adaptée aux liquides caloporteurs
Pour le calcul du rendement de la chaudière, la puissance thermique de l’eau d’alimentation est prise en compte par une mesure de température et de débit. Pour le calcul du rendement global de la chaufferie, la puissance thermique des retours condensats et celle de l’eau d’appoint sont aussi nécessaires.
Débitmètre ultrasons
Prosonic Flow E 100
Pour la mesure volumique sur fluides chauds conducteurs ou non
Très bonne rangeabilité
Excellente précision (< 0,5 %)
Existe aussi en version clamp-on pour montage sans intervention sur la conduite (Prosonic Flow 91W)
Pour en savoir plus sur le débitmètre ultrasons : Prosonic Flow E 100
Débitmètre électromagnétique
Promag 10/400 W
Pour la mesure volumique sur fluides conducteurs
Excellent rapport prix/performance
Pas de pertes de charge, passage intégral
Bonne précision (< 0,5 %)
Grande rangeabilité
Pour en savoir plus sur le débitmètre électromagnétique Promag 10
Pour en savoir plus sur le débitmètre électromagnétique Promag 400
Package Energie (D9E) pour le comptage transactionnel d'énergie thermique
Certifié MI-004. Ensemble composé d'un compteur, de deux sondes de température et d'un calculateur livré configuré.
Construction industrielle (pour un montage en intérieur ou à l'extérieur)
Certificat MID MI-004 CLasse 2 (2%)
Calculateur avec :
- Fréquence d'entrée rapide (jusqu'à 1000 Hz)
- Appairage électronique de la température (Calendar Van Dusen) permettant de ne remplacer qu’une sonde en cas de défaut
- sortie 4...20 mA ou Modbus TCP / RTU (RS-485) / M-Bus pour le transfert d’information
Pour en savoir plus sur le Compteur Prosonic Flow E Heat
Pour en savoir plus sur le Calculateur EngyCal RH33
Compteur Prosonic Flow E Heat
Calculateur EngyCal RH33
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
Focus Utilités Industrielles
Les solutions de mesure pour une meilleure gestion de l’énergie
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-
-
Livre blanc (WP)
Focus Utilités
Les solutions de mesure pour une meilleure gestion de l'énergie
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-