Endress+Hauser Flow Switzerland
Endress+Hauser Flow Switzerland
Christoph Merian-Ring 4
4153 Reinach Basel-Landschaft
Suisse
Notre objectif est de créer des avantages exceptionnels pour nos clients ; c'est pourquoi nos systèmes de gestion font partie intégrante de notre culture d'entreprise.
Tous les sites de production d'Endress+Hauser Flowtec AG disposent d'un système de MQ certifié et sont certifiés conformément à la norme ISO 9001. Les manuels de gestion d'Endress+Hauser Flowtec AG peuvent être téléchargés ici.
SQS – Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management
certifie qu'Endress+Hauser Flowtec AG dispose d'un système de gestion conforme aux exigences de la norme ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
IQNet – Réseau de certification international
certifie qu'Endress+Hauser Flowtec AG dispose d'un système de gestion conforme aux exigences de la norme ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001
DQS – Société Allemande de Certification des Systèmes de Management
certifie qu'Endress+Hauser Flowtec AG dispose d'un système de gestion conforme aux exigences de la norme ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/OHSAS 18001:2007
SQS – Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management
certifie qu'Endress+Hauser Flowtec AG dispose d'un système de gestion conforme aux exigences de la norme ISO 50001
IQNet – Réseau de certification international
certifie qu'Endress+Hauser Flowtec AG dispose d'un système de gestion conforme aux exigences de la norme of ISO 50001
TÜV NORD – Organisme notifié pour les équipements sous pression
Endress+Hauser Flowtec AG a été audité conformément aux normes AD 2000 HP 0 et DIN EN ISO 3834-2. La directive 97/23/CE sur les équipements sous pression a fait ses preuves.
TÜV NORD - ATEX Notification d'assurance qualité – Assurance qualité en production ATEX 1348 Q TÜV NORD
Équipements et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, Directive 94/9/CE
SCS - SAS Services suisses d'accréditation
Laboratoire d'étalonnage pour la mesure du débit d'eau, d'air et de densité conformément à la norme ISO/CEI 17025, SN EN ISO/CEI 17025
TÜV NORD - IECEx Rapport d'évaluation de la qualité – Assurance qualité en production
IECEx TÜV NORD
Commission électrotechnique internationale (CEI) Système de certification CEI pour les atmosphères explosibles
SQS - PED Certification de la production selon la directive relative aux équipements sous pression (PED)
Endress+Hauser Flowtec AG a été audité conformément à la directive relative aux équipements sous pression 97/23/CE Module H.
Politiques de Endress+Hauser Flowtec CH & FR, CN, BR Sécurité et santé au travail, protection de l'environnement et politiques énergétiques
Endress+Hauser Flow Switzerland
Endress+Hauser Flow Switzerland
Christoph Merian-Ring 4
4153 Reinach Basel-Landschaft
Suisse