Mesurable et vérifiable : la surveillance avec Teqwave
Borer Chemie AG fait confiance à Endress+Hauser pour un nettoyage efficace des composants
Le nettoyage des composants est une part essentielle de la production de composants de fabrication industrielle. S'il est effectué correctement, il contribue considérablement au fonctionnement fiable et robuste. C'est là que les clients peuvent compter sur la précision et l'expertise de Borer Chemie AG, leader du marché suisse, et sur les appareils de terrain à ultrasons Teqwave F, I et T d'Endress+Hauser.
Le résultat
L'étroite coopération entre Borer Chemie AG et Endress+Hauser assure aux clients des process constants et efficaces pour leurs produits.
Lorsqu'une mesure de la concentration et une surveillance des bains sont nécessaires, les utilisateurs des produits deconex® combinés à l'analyse en temps réel de Teqwave ont la certitude de miser sur une méthode moderne et fiable.
Les exigences du client
Tout comme pour les étapes de fabrication en amont, la précision est également de rigueur lors du nettoyage des composants. Seule la combinaison correcte des agents et process de nettoyage assure l'effet de nettoyage souhaité et une qualité de surface optimale. Pour cela, il est essentiel que la concentration en agent de nettoyage soit maintenue au niveau optimal pendant toute la durée du process.
Notre solution
Avec ses appareils de mesure par ultrasons Teqwave F, I et T très polyvalents, Endress+Hauser offre une solution adaptée pour la mesure de la concentration en temps réel. Le centre de test et de formation de Borer Chemie AG à Zuchwil, en Suisse, est unique en Europe. Ce site permet aux clients de tester les agents et process de nettoyage deconex® ainsi que la mesure de la concentration haute précision avec Teqwave.
Appareils utilisés
Appareils de mesure de la concentration pour toutes les tâches : Teqwave F pour une analyse des liquides en temps réel dans les pipelines ; Teqwave I pour une analyse précise des liquides en temps réel dans les cuves ou conduites de grand diamètre ; Teqwave T pour l'analyse temporaire des liquides en cours de process