Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Augmentation de l'efficacité énergétique du système de chauffage du site

Indorama Ventures réalise une mesure sans contact du débit de l'huile thermique

Le site d'Indorama Ventures à Recife, au Brésil, cherchait à améliorer l'efficacité énergétique du système de chauffage de son usine de production de PET en mesurant le débit volumétrique de l'huile thermique (260 °C/500 °F) retournant vers la chaudière. Le défi principal était la nécessité d'interrompre les opérations pour obtenir cette amélioration. Cependant, grâce aux capteurs haute température sans contact Proline Prosonic Flow P 500 d'Endress+Hauser, Indorama Ventures a pu surmonter efficacement ces obstacles.

Entrée du site brésilien d'Indorama Ventures Indorama Ventures

Entrée du site d'Indorama Ventures à Recife, au Brésil

Capteurs Prosonic Flow P 500 hautes températures installés chez Indorama Ventures à Recife, Brésil ©Endress+Hauser

Capteurs Prosonic Flow P 500 hautes températures

Résultat

  • Augmentation de l'efficacité énergétique du système de chauffage du site et donc réduction des coûts

  • Pas d'interruption de process pour l'installation grâce à une mesure sans contact

  • Aucune déperdition énergétique grâce à la possibilité de calorifuger entièrement l' équipement après mise en service

Logo d'Indorama Ventures

« Nous avons maintenant des mesures stables et fiables et sommes en mesure de réduire les coûts énergétiques pour le chauffage de l'huile en fonction du volume total de l'huile retournant vers la chaudière. »

Tiago Melo, Project Engineer
Indorama Ventures, Brésil

Les exigences du client

Le volume de l'huile thermique retournant vers la chaudière joue un rôle considérable sur les coûts énergétiques. Indorama Ventures faisait face à des défis de mise en œuvre d'une mesure directe du débit en raison de la nécessité d'interrompre les opérations continues et de la difficulté de mesurer l'huile à hautes températures (260 °C/500 °F). Malgré ces obstacles, une mesure précise du débit est essentielle pour l'efficacité énergétique.

Notre solution