Mesure sûre du sel liquide
ARaymond fait confiance au radar de niveau filoguidé pour des bains de sel jusqu’à 390 °C
La possibilité de mesurer le niveau en toute sécurité au moyen d’un radar filoguidé a permis d’optimiser les procédures de fabrication et de garantir un haut niveau de qualité constant des produits finis.
Clips de fixation sur la bande du four
Résultats
-
Des mesures de niveau plus sûres, même en cas de légers dépôts sur la tige de la sonde
-
Maintenance prévisionnelle : la surveillance de l’amplitude de signal par la deuxième sortie de courant détecte les dépôts excessifs sur la tige de la sonde afin de pouvoir lancer le nettoyage avant toute perte de signal, pour une meilleure disponibilité de l’installation
-
Exploitation plus sûre de l’installation grâce au capteur développé conformément aux normes SIL2, IEC 61508
-
Réduction des temps d’arrêt grâce à des inspections récurrentes sans aucune interruption du process
Invisibles et pourtant bien présents par centaines dans nos voitures, les clips de fixation rapide permettent d’obtenir une belle apparence, notamment à l’intérieur des véhicules. Le processus de production est plus complexe qu’on pourrait le penser au regard de l’aspect insignifiant des clips de fixation rapide.
L’une des étapes de la production concerne le durcissement. Les clips métalliques sont chauffés au moyen d’un four à bande sous atmosphère spéciale. Le degré de dureté spécifié des clips est obtenu en respectant une durée de rétention définie puis par trempage dans un bain de sel très chaud (+ 320 à + 390 °C).
Les clips sont ensuite collectés dans des paniers spéciaux, nettoyés et envoyés vers les étapes de production suivantes (graissage, phosphatage, galvanisation).
La surveillance du niveau du bain de sel est un critère de production très important, car celui-ci protège également les pièces contre les effets de l’atmosphère.
Les défis
Une mesure de niveau fiable dans du sel liquide entre + 320 et + 390 °C
Application pouvant provoquer une cristallisation du fluide à mesurer sur la tige de la sonde
Agrément SIL2 requis en raison de l’implication d’une tâche de mesure importante pour la sécurité
La solution
Levelflex FMP54 a été conçu tout particulièrement pour les applications à haute température. La possibilité d’installation des électroniques de sonde à distance permet d’utiliser sans problème le capteur lui-même dans des zones à fortes contraintes thermiques.