Mesure de température non intrusive innovante pour l'hydrogène
La solution idéale pour les conduites de petits diamètres
Les stations de distribution d'hydrogène sont essentielles pour créer l'infrastructure permettant l'utilisation de véhicules à piles à combustible. Puisque la température de l'hydrogène comprimé augmente avec l'expansion pendant le remplissage et que les réservoirs usuels ne permettent qu'une température d'environ +65° C (+149° F), la mesure de température est essentielle aux stations de distribution pour des raisons de sécurité.
Avantages
Mesure de température précise et rapide
Risque de fuites réduit ou éliminé
Installation facile sans interruption du process
Différents protocoles de communication disponibles
Le défi
Dans les stations de distribution d'hydrogène, l'hydrogène comprimé est généralement distribué dans des conduites de très petit diamètre. Une mesure de température avec un protecteur n'est alors pas possible. C'est pourquoi des capteurs directement en contact avec le process sont souvent utilisés, insérés via des raccords en forme de T adaptés à la forte pression. En raison de la courte longueur d'installation, le capteur mesure généralement la température du raccord et non du fluide, ce qui entraîne des erreurs de mesure et des risques potentiels de fuite.
Notre solution
Le design innovant du capteur de température non intrusif iTHERM SurfaceLine TM611 permet une adaptation aux conduites de petit diamètre et mesure précisément et rapidement la température de process dans le pipeline d'hydrogène, pour des résultats de mesure optimisés.