Un système automatisé pour les mesures de pH chez AVR
Mesure efficace avec Liquiline CDC90
AVR Waste à Botlek, Rotterdam, traite jusqu'à 1,7 millions de tonnes de déchets résiduels chaque année. Les déchets sont convertis en matières premières et en énergie à l'aide d'une large gamme de process, qui impliquent beaucoup de surveillance et de régulation.
Résultats
Forte réduction de la maintenance requise grâce à une meilleure sécurité de travail
Optimisation du rendement et de la qualité du process
Possibilité de contrôler les points de mesure à distance via tout système de commande de process ou appareil mobile
Le défi
Kooijmans déclare « Avec nos procédés – notamment le traitement de l'eau – vous obtenez un entartrage élevé, une importante formation de tartre qui entraîne le blocage des capteurs dans les dispositifs. En pratique, 99 % de notre consommation est purement due à des dégradations (de capteurs) lors du remplacement. Ils se cassent ou tombent alors qu'ils sont manipulés. Quelque 18 000 heures de travail sont comptabilisées au total ! »
Économies pour la société
Pour réduire la consommation de capteurs de pH et automatiser le process d'étalonnage et de nettoyage, un système entièrement automatisé, le Liquiline Control CDC90, a été installé. Kooijmans déclare « Désormais, les capteurs de pH sont nettoyés en alternance toutes les quatre heures. Auparavant, nous devions remplacer un capteur tous les deux jours, contre une fois tous les huit mois aujourd'hui. Ainsi, nous économisons beaucoup d'heures de travail et nous épargnons un travail laborieux. La qualité du traitement de l'eau s'est améliorée aussi, ce qui représente un gain très important. »