Régulation de la température optimisée dans les centrales à vapeur
Fonctionnement efficace d'une turbine
La régulation précise de la température en mode standby d'une centrale électrique à vapeur est essentielle afin de pouvoir démarrer le système rapidement et efficacement. Un capteur de température non-intrusif peut être facilement monté sur une conduite existante et intégré dans le système de commande sans aucun problème. Grâce au signal supplémentaire, une mesure nettement plus rapide et une régulation de température optimisée peuvent être obtenues.
Avantages
Installation simple et rapide
Pas besoin d'ouvrir la conduite
Informations de température supplémentaires précises et rapides pour un contrôle optimisé
Le défi
La modernisation d'un point de mesure de température intrusif est laborieux. Le système doit être complètement arrêté et les tuyaux vidés. En outre, le forage et le soudage sont nécessaires sur les composants existants, ce qui implique de nouveaux essais et des agréments opérationnels par les autorités compétentes.
Notre solution
Le capteur de température iTHERM SurfaceLine TM611 non-intrusif est la solution idéale car il est facile et rapide à installer, n'interfère pas avec les structures de pression de l'installation et offre une mesure de température rapide et précise.