Combinés avec une tête de sonde Rxn-10, les éléments optiques Raman sans contact fournissent des mesures Raman sans contact d'échantillons, soit directement, soit à travers un regard ou une paroi translucide. Disponibles avec différentes gammes de distances de travail, ces éléments optiques très polyvalents sont parfaits pour une utilisation en milieu solide ou trouble. Ils sont également parfaitement adaptés aux échantillons fragiles ou corrosifs, en cas de risque de contamination des échantillons ou d'endommagement des composants optiques.
Secteur pharmaceutique : fabrication de médicaments
Secteur chimique : polymères solides (granulés, films ou poudres)
Secteur agroalimentaire : qualité de la viande ou du poisson
Identification des matières brutes
Optimisation de la formulation
Avantages
Différentes gammes de distance de travail pour des mesures à distance, directes, ou à travers un regard ou une paroi translucide
Très polyvalents – mesure de films, de granulés, de poudres
Mesure précise d'échantillons statiques ou mobiles
Analyse sans contact d'échantillons délicats ou corrosifs
Borealis is monitoring of polypropylene and polyethylene grades during olefin polymerization reactions in continuously fed loop reactors in the Chemical Industry.
KBI Biopharma surveille différentes lignées cellulaires et concentrations cellulaires dans un volume minimal pour automatiser la culture cellulaire dans l'industrie des sciences de la vie.
Mesure Raman dans les process downstream pour la production de biosimilaires - Essai Alvotech du process de purification des protéines au cours de l'ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
NCO-0.4-NIR : 10 mm / 0,40 inch NCO-0.5-VIS : 12,5 mm / 0,50 inch NCO-1.3-VIS : 33 mm / 1,30 inch NCO-2.5-VIS : 64 mm / 2,52 inch NCO-3.0-NIR : 75 mm / 2,96 inch NCO-5.5-VIS/NIR : 140 mm / 5.52 inch
Optiques accessoires pour la sonde Rxn-10 Information technique
Version française - 05/2023
New version available in English
Architecture du système et spécifications pour les optiques
de sonde Rxn-10 : Optiques à immersion Raman (KIO1),
optiques sans contact (KNCO1), bio-optiques (KLBIO1),
bio multi-optiques (KRBMO), bio-manchons (KRBSL) et
système optique Raman à usage unique (KRSU1)
Optiques accessoires pour la sonde Rxn-10 Information technique
Information technique (TI)
Version française - 05/2023
New version available in English
Architecture du système et spécifications pour les optiques de sonde Rxn-10 : Optiques à immersion Raman (KIO1), optiques sans contact (KNCO1), bio-optiques (KLBIO1), bio multi-optiques (KRBMO), bio-manchons (KRBSL) et système optique Raman à usage unique (KRSU1)
Optiques accessoires pour la sonde Rxn-10 Manuel de mise en service
Manuel de mise en service (BA)
Version française - 03/2025
New version available in English
Détails sur la mise en service, la configuration et la maintenance pour les optiques de sonde Rxn-10 : Optiques à immersion Raman (KIO1), optiques sans contact (KNCO1), bio-optiques (KLBIO1), bio multi-optiques (KRBMO), bio-manchons (KRBSL) et système optique Raman à usage unique (KRSU1)
Optiques accessoires pour la sonde Rxn-10 – Instructions condensées
Instructions courtes (KA)
Version française - 01/2025
New version available in English
Guide de démarrage rapide pour les optiques Rxn-10 : Optiques à immersion Raman (KIO1), optiques sans contact (KNCO1), bio-optiques (KLBIO1), bio multi-optiques (KRBMO), bio-manchons (KRBSL) et système optique Raman à usage unique (KRSU1)
Raman application guide for the life science industry -
Trusted composition analysis for the life sciences
PU (Publication)
Version anglaise - 04/2022
New version available in English
A guide to our Raman spectroscopy application notes for the Life Science industry (featuring the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, and probe accessory optics (bIO-Optic, Raman single use optic system / SUB, immersion optic, non-contact optic).
Raman spectroscopy food & beverage application guide -
Trusted technology for composition analysis in a laboratory
or process environment
Brochure Compétence (CP)
Version anglaise - 02/2022
New version available in English
A guide to Raman spectroscopy application notes for the food & beverage industry (featuring studies using the Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, Rxn-20 probe, Rxn-45 probe, and the immersion optic and non-contact optic).
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .