L'analyseur de gaz MKAS est utilisé pour la mesure de différents paramètres de gaz d'échappement. Le MKAS peut être configuré en fonction des exigences spécifiques à l'application. Qu'il soit utilisé comme système de contrôle des émissions continu (CEMS) ou en tant qu'analyseur de gaz de process (PGA), les différents composants du système peuvent être adaptés avec précision aux besoins des clients. MKAS est disponible en taille standard ou comme variante compacte peu encombrante.
Mesures dans les gaz bruts et les gaz purs
Mesures dans les gaz de process
Contrôle des émissions, également selon les directives européennes actuelles
Caractéristiques de l'appareil :
Analyseurs et grandeurs de mesure peuvent être équipés ultérieurement à tout moment
Disponible en taille standard ou comme variante compacte peu encombrante
Répond aux exigences posées envers un AMS (dispositif de mesure automatique) conformément aux standards UE
Temps de réponse très courts grâce au bypass des gaz de mesure
Avantages
Adaptable individuellement à la tâche de mesure grâce au concept modulaire
Fiable grâce à l'utilisation de composants système maintes fois éprouvés
Vastes paquets de service (installation et mise en service comprises) disponibles
Découvrez comment Ciments Calcia transforme ses sites français grâce à une innovation à faibles émissions de carbone, une production de clinker nouvelle génération et des systèmes d'analyse de gaz haute performance livrés avec rapidité et fiabilité.
Learn how Raman Spectroscopy can provide analysis solutions for challenging stream conditions, by reading the white paper focused on two different customer case studies.
Melamin surveille les transferts de solvants afin de garantir une livraison précise des camions vers les réservoirs appropriés dans l'industrie chimique.
Borealis surveille la qualité du polypropylène et du polyéthylène pendant les réactions de polymérisation d'oléfines dans les réacteurs à boucle continue dans l'industrie chimique.
CH4, CO, CO2, H2, H2O, He, N2O, NH3, NO, NO2, NOx, O2, SO2, TOC Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request
Ambient temperature range
Indoor: +5 °C ... +40 °C Can be expanded on the system side if necessary Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary Outdoor: –20 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary
Degree of protection
Indoor: IP54 Can be expanded on the system side if necessary Indoor with cooling unit: IP34 Can be expanded on the system side if necessary Outdoor with cooling unit: IP56 Can be expanded on the system side if necessary
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to combustion efficiency to emissions monitoring.
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .