Mesure de niveau
Mesure de niveau continue et détection de niveau dans les liquides et solides en vrac
F
L
E
X
Produits simples
Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
Produits standard
Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
Produits haut de gamme
Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
Produits spécialisés
Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
FLEX selections
Excellence technique
Simplicité
Fundamental selection
Parfait pour les applications de base
Excellence technique
Simplicité
Lean selection
Performances optimales pour piloter les applications standards
Excellence technique
Simplicité
Extended selection
Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process
Excellence technique
Simplicité
Xpert selection
Performances exceptionnelles pour applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Comparer
Précision
+/-1 mm (0.04 in)
Température de process
-40 à +150 °C (-40 à +302 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
-1 à +20 bar (-14.5 à +290 psi)
Distance de mesure max.
15 m (49 ft)
Pièces en contact avec le produit
PEEK PTFE 316L (pour raccords à visser)
Température de process
-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
Vide ... 100 bar Vide ... 1450 psi
Densité min. du produit
0.5 g/cm³ (0.4 g/cm³ en option)
Erreur de mesure max.
Standard: jusqu'à 0,05 % Platine: jusqu'à 0,035 %
Précision
Standard: jusqu'à 0,05 % Platine: jusqu'à 0,025 %
Gamme de mesure
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Température de process
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Gamme de mesure de pression
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Pièces en contact avec le produit
316L, AlloyC, Tantale, Monel, Or
Pression de process max.
420 bar (6300 psi)
Matériau de la membrane de process
316L, AlloyC, Tantale, Monel, Or
Matériaux en contact avec le produit
316L, Hastelloy C, Tantale, Monel, Or
Cellule de mesure
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Précision
+/- 2 mm + 0,17 % de la distance mesurée
Température de process
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
0,7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Distance de mesure max.
1,2 m (3.9 ft)
Pièces en contact avec le produit
PVDF (IP68 / NEMA6P)
Précision
+/- 2 mm + 0,17 % de la distance mesurée
Température de process
-40 °C ... 80 °C (-40 °F ... 176 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
0,7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Distance de mesure max.
5 m (16 ft)
Pièces en contact avec le produit
PVDF (entièrement soudé IP68 / NEMA 6P)
Précision
+/- 2 mm + 0,17% de la distance mesurée
Température de process
-40 °C ... 105 °C (-40 °F ... 221 °F) NEP : 30 min : 135 °C (30 min : 275 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
0,7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Distance de mesure max.
Liquides: 10 m (33 ft), Solides: 5 m (16 ft)
Pièces en contact avec le produit
316L (entièrement soudé IP68 / NEMA 6P)
Précision
+/- 2 mm + 0,17 % de la distance mesurée
Température de process
-40 °C ... 95 °C (-40 °F ... 203 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
0,7 bar ... 4 bar abs (10 psi ... 58 psi)
Distance de mesure max.
10 m (33 ft)
Pièces en contact avec le produit
PVDF (entièrement soudé IP68 / NEMA 6P)
Précision
+/- 2 mm + 0,17 % de la distance mesurée
Température de process
-40 °C ... 95 °C (-40 °F ... 203 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
0,7 bar ... 3 bar abs (10 psi ... 43 psi)
Distance de mesure max.
15 m (50 ft)
Pièces en contact avec le produit
UP (polyester insaturé) Silicium / Al revêtu PTFE
Précision
+/- 2 mm + 0,17 % de la distance mesurée
Température de process
-40 °C ... 80 °C ou 150 °C (-40 °F ... 176 °F ou 302 °F)
Pression process / Limite surpress. max.
0,7 bar...1,5 bar abs (10 psi ...22 psi)
Distance de mesure max.
45 m (148 ft)
Pièces en contact avec le produit
UP (polyester insaturé) Silicium / Mousse PE (80°C / 176°F) Silicium / inox (150 °C / 302 °F))
Précision
0,075% capteur individuel, "PLATINE" 0,05% capteur individuel
Température de process
–25...+150 °C (–13...+302 °F)
Gamme de mesure de pression
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Pression process / Limite surpress. max.
60 bar (900 psi)
Matériau de la membrane de process
Céramique 316L, AlloyC
Cellule de mesure
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Avez-vous besoin d'aide pour choisir et dimensionner votre prochain appareil?
Sélectionnez, dimensionnez et configurez confortablement les produits les mieux adaptés à vos tâches de mesure et à votre application.
Qualité constante des produits, sécurité de l'installation et efficacité économique - voici des aspects essentiels pour tout point de mesure de niveau. Le niveau dans les liquides, les pâtes, les solides en vrac ou les gaz liquéfiés est souvent mesuré dans les cuves, silos ou réservoirs mobiles. Il existe un grand nombre de principes de mesure pour la mesure de niveau continue, la mesure d'interface, la mesure de densité et la détection de niveau. Endress+Hauser vous accompagne de la planification à la maintenance de votre point de mesure, en passant par la mise en service de vos capteurs de niveau.
Tous les avantages des capteurs radar numériques pour votre mesure de niveau mobile et stationnaire.
Plus de 20 ans après son lancement, le développement du Micropilot a continué en partenariat avec nos clients et utilisateurs. La nouvelle famille Micropilot FMR5x offre toutes les garanties de mesures sûres et précises.
Tous les avantages de la nouvelle génération de capteurs de niveau radar 80 GHz pour la mesure du niveau.
Guide de sélection de mesure de niveau radar à émission libre :
Liquides, solides en vrac, stockage, process et mesure transactionnelle
Tous les avantages de la nouvelle génération de capteurs de niveau radar 80 GHz pour la mesure du niveau dans les matières premières et les secteurs miniers et métallurgiques.
Tous les avantages de la nouvelle génération de capteurs de niveau radar 80 GHz pour la mesure du niveau dans l'industrie chimique et le secteur du pétrole et du gaz.
Testez la sécurité de votre installation sans arrêter votre production !
Tous les avantages de la nouvelle génération de capteurs de niveau radar 80 GHz pour la mesure du niveau hygiénique dans le secteur des sciences de la vie et de l'agroalimentaire.
Tous les avantages de la Compact Line pour les applications hygiéniques dans l'agroalimentaire et les sciences de la vie.
Téléchargements
Plus de contenus
Mesure de niveau
Aperçu des produits pour des applications dans des liquides et des solides en vrac
Télécharger
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .
Personnaliser
Accepter uniquement l'essentiel
Accepter tout