Précision et sécurité maximales pour la mesure de pression et de pression différentielle avec séparateurs
Dans les process avec températures très élevées ou très basses, produits agressifs ou fortes vibrations, l'utilisation de séparateurs à membrane sur les transmetteurs de pression s’impose. Or, les effets thermiques peuvent générer des erreurs de mesure importantes. Développée sur la base d'une technologie totalement nouvelle, la membrane TempC (Temperature Compensatory) permet de minimiser l’influence de la température et garantit une sécurité de process accrue, même dans des applications très exigeantes. Ainsi, ces erreurs de mesure sont quasi négligeables.
Membrane TempC avec brides pour l'industrie de process
Membrane TempC pour les applications hygiéniques
Membrane TempC avec brides pour l'industrie de process
Membrane TempC pour les applications hygiéniques
Avantages
Augmentez la rentabilité et la disponibilité de votre installation
L'effet thermique très faible réduit l'influence des variations de la température du process et de la température ambiante, ce qui garantit des mesures précises et fiables. Les erreurs de mesure liées à la température sont réduites à un minimum.
La membrane TempC peut être utilisée pour des températures de process entre -40 °C et +400 °C. Dans l'industrie agroalimentaire et les sciences de la vie, la membrane TempC garantit une sécurité de process maximale même lors de cycles de stérilisation et de nettoyage très longs (NEP/SEP).
Un retour rapide de la mesure après des chocs thermiques réduit le temps d'arrêt dans les process par batch et augmente, par conséquent, de façon significative la disponibilité des installations.
Avec la membrane TempC, il est possible de travailler avec de plus petites dimensions. Celle-ci peut mesurer aussi précisément avec un petit raccord process qu'une membrane conventionnelle d'un diamètre plus important.
Les produits suivants sont disponibles avec la membrane TempC innovante :
Endress+Hauser s'engagent à soutenir à long terme tous nos produits.
Nous assurons le support et le service de nos produits pendant une période de dix ans après notification du retrait du produit (jusqu'à ce que les pièces de rechange ne soient plus disponibles).
Cependant, nous nous réservons le droit de proposer des solutions alternatives, y compris des produits de remplacement s'ils sont jugés plus appropriés.
Statut du produit
Racine du produitPMP55
NomCapteur - transmetteur de pression absolue et relative Cerabar PMP55
Endress+Hauser s'engagent à soutenir à long terme tous nos produits.
Nous assurons le support et le service de nos produits pendant une période de dix ans après notification du retrait du produit (jusqu'à ce que les pièces de rechange ne soient plus disponibles).
Cependant, nous nous réservons le droit de proposer des solutions alternatives, y compris des produits de remplacement s'ils sont jugés plus appropriés.
Statut du produit
Racine du produitPMP75
NomCapteur - transmetteur de pression absolue et relative Cerabar PMP75
Endress+Hauser s'engagent à soutenir à long terme tous nos produits.
Nous assurons le support et le service de nos produits pendant une période de dix ans après notification du retrait du produit (jusqu'à ce que les pièces de rechange ne soient plus disponibles).
Cependant, nous nous réservons le droit de proposer des solutions alternatives, y compris des produits de remplacement s'ils sont jugés plus appropriés.
Statut du produit
Racine du produitFMD77
NomCapteur - transmetteur de pression différentielle Deltabar FMD77
Endress+Hauser s'engagent à soutenir à long terme tous nos produits.
Nous assurons le support et le service de nos produits pendant une période de dix ans après notification du retrait du produit (jusqu'à ce que les pièces de rechange ne soient plus disponibles).
Cependant, nous nous réservons le droit de proposer des solutions alternatives, y compris des produits de remplacement s'ils sont jugés plus appropriés.
Statut du produit
Racine du produitFMD78
NomCapteur - transmetteur de pression différentielle Deltabar FMD78
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .