Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Systèmes de mesure de pression différentielle électronique

Fiables. Sûrs. Economiques.

Avec la pression différentielle électronique, nous proposons une solution de qualité supérieure avec des valeurs exceptionnelles pour mesurer le niveau dans des cuves sous pression ou sous vide. Le Deltabar FMD71/FMD72 vous aide à éliminer les problèmes engendrés par la mesure mécanique traditionnelle de pression différentielle utilisant des prises de pression ou des capillaires remplis d'huile. Avec la pression différentielle électronique, les risques de sécurité sont réduits et le coût total de possession peut être optimisé grâce à la réduction du temps d'installation, des temps d'arrêt pour maintenance et des besoins en pièces de rechange

Avantages

  • Elimine les problèmes mécaniques traditionnels des prises de pression (gel, bouchage, fuites, condensation ou évaporation), ce qui améliore la disponibilité et la fiabilité du process
  • Disponible avec modules capteurs céramiques ou avec métalliques
  • Coût total de possession le plus faible grâce à un temps d'installation réduit, un faible besoin en maintenance et en pièces de rechange ainsi qu'une diminution des temps d'arrêt
  • Mesure de niveau multivariable : pression différentielle, pression de tête et températures du capteur sur la base de HART avec un seul système. Indication en continu de l'état du système via un diagnostic basé sur HART
  • Bonnes reproductibilité et stabilité à long terme

Il comprend deux capteurs et un seul transmetteur. Un capteur mesure le niveau hydrostatique (pression haute y compris pression de tête) et l'autre la pression de tête (pression basse). Le niveau est calculé à l'aide de ces deux valeurs dans un seul transmetteur. Le système de pression différentielle électronique élimine la dérive de mesure due aux variations de la température ambiante jusqu'à 95%.

2 Produits
Trier par :
Filtrer

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Delta P électronique : plus de précision, facilité d'installation/maintenance
Découvrez comment Lucite International a gagné en précision et en fiabilité en remplaçant leurs systèmes capillaires traditionnels par notre transmetteur de pression différentielle électronique.
download icon Télécharger