Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

WirelessHART

Le WirelessHART est une technologie de communication sans fil pour l'automatisation des process qui ajoute des capacités de communication sans fil au protocole HART établi.

Logo WireslessHART

WirelessHART est une technologie sans fil spécifiquement destinée à l'automatisation des process. Elle ajoute des fonctions sans fil au protocole HART établi tout en restant compatible avec les dispositifs, commandes et outils HART existants. Cela permet d'intégrer à la fois les appareils nouveaux et anciens dans un réseau sans fil, sans câblage complet.

La technologie permet l'échange des valeurs de mesure, des informations sur les appareils et des données de diagnostic provenant d'appareils HART raccordés. Dans un réseau WirelessHART, les adaptateurs transmettent les informations provenant d'appareils de terrain, tandis qu'une Fieldgate reçoit les données et les met à disposition du réseau de l'installation via des options de communication telles que Modbus, OPC, Ethernet ou RS485.

Principales caractéristiques techniques

Catégorie de protocole

Communication sans fil

Variantes principales

WirelessHART

Application typique

Communication sans fil des appareils de terrain dans l'automatisation des process, utilités

Principe de communication

Accès multiple par répartition temporelle (TDMA - Time Division Multiple Access) et Étalement de spectre par saut de fréquence (FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum)

Typologie du réseau

Maillage

Éléments du réseau

Passerelles WirelessHART et adaptateur WirelessHART

Taux de transmission pris en charge

250 kbps

Option sécurité intrinsèque

Oui

Intégration du système de commande

Commandes universelles

Intégration de la gestion des actifs

EDD, FDT, FDI

Organisme de normalisation (SDO)

Que vous soyez à la recherche de nouveaux appareils ou souhaitiez mettre à niveau votre installation HART existante, Endress+Hauser propose une sélection de composants WirelessHART et d'appareils compatibles pour toutes les applications.

4 Produits
Trier par :
Filtrer