Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Heartbeat Technology™ – Test de fonctionnement fiable et flexible

L'alternative intelligente en matière de sécurité fonctionnelle

Pour les applications de sécurité, les débitmètres doivent répondre aux exigences les plus élevées en termes de fiabilité. Avec Heartbeat Technology™, la nouvelle génération Proline offre une couverture de diagnostic sans précédent, du tube de mesure à la sortie. Cela garantit un risque résiduel de défaillance de la fonction de protection extrêmement faible. Un étalonnage en usine traçable et des références internes redondantes complètent notre principe de sécurité par la conception avec des taux de défaillance minimaux conformément à la norme IEC 61508.

Avantages

  • Débitmètres Proline : sécurité et fiabilité maximales

  • Flexibilité maximale dans la planification des tests de fonctionnement, c'est-à-dire que l'optimisation du test de fonctionnement ou des intervalles d'étalonnage étendus réduit l'effort nécessaire au test

  • Test conforme basé sur des références traçables

  • Validation documentée de la fonctionnalité de l'appareil : résultats de vérification sur demande pour la clarté des résultats de test

  • Disponibilité accrue du système, par exemple test sans atteindre le point de déclenchement

  • Effort minimal pour le personnel impliqué : pas de déplacement sur le terrain – sécurité maximale grâce à un processus de test simple et automatisé

  • Couverture de test d'au moins 95% : nombre minimum d'erreurs dangereuses non détectées λDU

Heartbeat Technology™ permet une flexibilité maximale dans la planification du test de fonctionnement. La simplicité et la concision des procédures de test réduisent le risque d'erreurs de manipulation. Ainsi, le personnel qui les conduit est également protégé contre les risques et soumis à une exposition minimale.

Sécurité et fiabilité maximales

Dans l'industrie chimique et pétrochimique, la sécurité est la priorité absolue. Les débitmètres doivent par conséquent assurer une fiabilité maximale. Bien que coûteux, le test de fonctionnement (Proof test) est la méthode établie pour valider la fiabilité fonctionnelle. Heartbeat Technology™ fournit la base pour réduire au minimum l'effort et l'exposition du personnel impliqué dans ces activités de routine.

Fiabilité avec risques de défaillance réduits au minimum

Les débitmètres Proline ont prouvé leur robustesse et leur fiabilité dans de nombreuses applications difficiles. Nous avons réussi en particulier à baisser de façon significative les taux de défaillances dangereuses non détectées conformément à la norme IEC 61508.

  • Fonctions complètes de diagnostic et de test intégrées de manière inaltérable dans l'appareil

  • Modules électroniques soumis à un test en usine 100% traçable

  • Etalonnage de tous les débitmètres Proline sur des bancs d'étalonnage accrédités

Maintenance flexible avec Heartbeat Technology™

IEC 61508 et niveaux d'intégrité de sécurité (SIL) ©Endress+Hauser

La norme internationalement reconnue IEC 61508 fait référence à la probabilité de défaillance dangereuse à la sollicitation (PFD) comme base de la maintenance des appareils. Grâce à la progression minimisée du PFD dans le temps, les utilisateurs de Proline peuvent planifier leurs tests de fonctionnement en fonction de leurs besoins opérationnels. Heartbeat Technology™ contribue ainsi de manière significative à la rationalisation des process et à la réduction des coûts.

Gestion conforme de la maintenance et de la validation électronique

Heartbeat technology ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology™ permet une autosurveillance continue sans interruption de process et une sortie signal de diagnostic selon NE107. Grâce à la couverture de diagnostic la plus élevée, le test de fonctionnement se limite à un contrôle de conformité et un contrôle visuel pour détecter les influences systématiques liées au process. Les résultats du test peuvent être lus sur site ou à distance à l'aide d'un outil de gestion des actifs et transmis à la gestion de la validation électronique. Les blocs de données sont stockés sur la mémoire flash de l'appareil.

Sécurité fonctionnelle efficace avec test de fonctionnement intelligent © Diamond