l’image présente un exemple de solution disponible
Avec nos systèmes de surveillance des eaux de vos systèmes d'épuration, vous profitez d'une solution haut de gamme issue d'un seul et même fournisseur : une technologie de mesure de pointe, adaptée sur mesure à vos besoins et avec un minimum de maintenance. Contactez nos ingénieurs expérimentés pour recevoir une solution clé en main que vous n'avez plus qu'à raccorder et connecter. Notre réseau de service vous assure d'obtenir toute l'assistance dont vous avez besoin.
Solution overview:
Available for:
Pétrole et gaz / Marine
Hardware & Software:
Agréments Marine : Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) et Bureau Veritas (BV)*
Tous les capteurs sont optimisés pour les applications maritimes : les boîtiers de capteur en plastique ou titane garantissent une longue durée de vie
Instrumentation Endress+Hauser : capteurs pré-étalonnés avec Heartbeat Technology intégrée et fonctions de diagnostics pour une vérification facile à bord
Coffret de surveillance des eaux de lavage entièrement assemblé avec des conduites et vannes robustes en PVC-U et un boîtier IP66
Les capteurs intégrés pour le débit, la pression et les fuites assurent un fonctionnement fiable
Pression d'alimentation maximale de l'eau à analyser de 3 bar (44 psi) et 50 °C (122 °F)
Intégration transparente dans vos réseaux de communication via communication analogique et numérique (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, serveur web)
Skid de pompage en option pour la stabilisation du débit et l'élimination des bulles
Le nettoyage optionnel du capteur à l'air comprimé assure des mesures précises avec un minimum de maintenance * Bientôt disponible. Agréments prévus fin 2022.
Services:
Conseil
Gestion de projets
Vérification lors de la réception du matériel (FAT)
Vérification du matériel sur site client (SAT)
Certification (CE)
Mise en service par des ingénieurs Endress+Hauser expérimentés
Installation, maintenance et service partout dans le monde d'un seul et même fournisseur
Solution robuste, avec agrément marine,
de votre partenaire maritime international
Les systèmes Endress+Hauser de surveillance des eaux de lavage des épurateurs, approuvés par les grandes organisations maritimes, sont spécialement conçus pour les conditions exigeantes de l'industrie maritime et conformément aux règlementations applicables, comme MEPC.259(68) et MEPC.340(77). Cela simplifie considérablement votre propre procédure d'homologation. Avec des instruments haut de gamme, les solutions clés en main permettent une vérification à bord en accord avec la règlementation et si nécessaire, notre réseau de service pourra vous assister.
Avec la solution de surveillance des eaux des systèmes d'épuration des gaz d'échappement (EGCS), Endress+Hauser vous offre un système d'analyse clés en main. Cette solution surveille et documente avec fiabilité la qualité des eaux de lavage des épurateurs de désulfuration à l'entrée et à la sortie, qu'il s'agisse d'épurateurs ouverts, fermés ou hybrides. Nos nombreuses années d'expérience dans le secteur maritime et notre réseau d'assistance vous assurent d'avoir toujours à vos côtés un partenaire compétent, et ce tout au long du cycle de vie de la solution.
Procédure d'homologation simple et sécurité maximale : grâce aux agréments maritimes selon MEPC.259(68) des grands organismes de classification des navires et grâce au design du système d'analyse, avec des composants fiables et adaptés au secteur maritime.
Vous pouvez être certain que vos systèmes de surveillance sont conformes aux règlementations actuelles et que les retards redoutés sont évités.
Et ce grâce à notre réseau d'experts en marine, sa vaste expérience et ses ressources pour les procédures d'accréditation marine.
Endress+Hauser est votre seul interlocuteur pour l'ensemble du système de surveillance des eaux de lavage, y compris les capteurs.
Ceux-ci ont été optimisés par Endress+Hauser pour une utilisation en mer. Cette solution unique d'un seul et même fournisseur allège considérablement la charge de travail.
Les outils de vérification uniques embarqués pour les capteurs de turbidité et HAP assurent une vérification à bord fiable et conviviale.
De plus, ces capteurs sont faciles d'entretien.
La solution plug-and-play assure une installation et une mise en service simples et rapides.
Il suffit de faire le montage, de brancher aux réseaux d'eau, d'électricité et de communication, et vous êtes prêts ! Le faible encombrement signifie aussi qu'un faible espace est requis pour l'installation.
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Capteur Memosens pour la mesure de la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les eaux rejetées par les épurateurs de gaz d'échappement (EGCS)
Vous devez relever le défi de la conformité avec les réglementations internationales strictes sur les gaz de combustion des navires ? Jetez un coup d'œil à notre système complet de surveillance des eaux de lavage des épurateurs marins, conforme aux normes MEPC
Votre partenaire d'automatisation dans la marine - uniquement en anglais
De la construction navale aux opérations offshore, de la rénovation aux nouveaux projets, nous possédons l'expertise qu'il vous faut en matière d'instrumentation pour vous aider à réussir.
Détection du H2S dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les analyseurs TDLAS H2S d'Endress+Hauser aident à augmenter la sécurité des réseaux de conduites de gaz naturel en les protégeant contre la corrosion et en réduisant les risques d'explosion.
Systèmes de chargement et de déchargement des pétroliers
Découvrez comment les solutions Endress+Hauser augmentent la productivité sur les quais et améliorent le déchargement de liquides depuis des navires dans le secteur du pétrole et du gaz.
Skid de comptage pour chargement et déchargement, secteur pétrole et gaz
Découvrez les solutions Endress+Hauser pour l'industrie du pétrole et du gaz pour des transferts transactionnels camions et trains précis et sûrs pour les produits pétroliers liquides.
Analyseur d'humidité pour la déshydratation du gaz naturel au glycol
Découvrez comment les mesures fiables et rapides de notre analyseur H2O TDLAS améliorent les process de déshydratation du gaz, assurant ainsi la conformité durable aux exigences de qualité avec un rendement, une sécurité et une efficacité accrus.
Détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire
Découvrez comment augmenter l'efficacité et réduire les coûts de votre installation GNL et LGN avec la solution de mesure TDLAS d'Endress+Hauser pour la détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire.
Mesure de la composition du GNL en cours de transfert
Découvrez comment la mesure de la composition du GNL avec les systèmes d'analyse Raman d'Endress+Hauser peut optimiser le process de liquéfaction et optimiser la sécurité du stockage.
Analyseur H2S pour l'adoucissement du gaz naturel
Découvrez comment les solutions d'analyse H2S et CO2 d'Endress+Hauser apportent efficacité, réduction des coûts et plus grande stabilité opérationnelle à long terme pour les process d'adoucissement du gaz dans l'industrie pétrolière et gazière.
Système de soutage à débitmètre massique pour les carburants maritimes
De grandes quantités d'hydrocarbures de soute sont pompées dans les réservoirs de navires. La moindre erreur de précision entraîne des écarts de comptage. Notre solution offre de la transparence.
Système de jaugeage de cuve pour le secteur du pétrole et du gaz
Améliorez le stockage et les transactions commerciales de liquides en vrac dans l'industrie du pétrole et du gaz avec les solutions de jaugeage de cuve Endress+Hauser.
Tank Gauging GNL moderne pour le secteur du pétrole et du gaz
Tank Gauging et sécurité opérationnelle pour la gestion des stocks de GNL
Mesure de la composition du GNL lors du chargement d'un camion
Découvrez comment Raman relèvent tous les défis pour fournir des lectures toujours rapides et précises pendant le chargement des camions de GNL.
Mesure de GNL pour les transactions commerciales sur la charge de base
Découvrez comment mesurer avec précision la composition du GNL pendant les transactions commerciales critiques courantes avec des dépenses d'exploitation réduites.
Détection de l'H2O dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les solutions de mesure d'humidité TDLAS d'Endress+Hauser contribuent à optimiser le débit de votre conduite de gaz naturel tout en maximisant la sécurité et le temps de fonctionnement.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .