IO-Link est un protocole de communication open source qui permet une connexion numérique bidirectionnelle entre les appareils de terrain (appareils de mesure, commutateurs et actionneurs) et les systèmes de commande industriels (API). Il fonctionne sur une architecture point à point, où un maître IO-Link gère la communication avec plusieurs appareils IO-Link. IO-Link transforme les capteurs de base en points de données intelligents. Il vous offre une visibilité et un contrôle en temps réel sans ajouter de complexité. En permettant un diagnostic standardisé et une configuration à distance, IO-Link vous aide à assurer des scénarios de mesure simples, stables et prévisibles.
Avantages de la technologie IO-Link
Communication simple entre les appareils : Idéal pour les capteurs (appareils de mesure et commutateurs) et actionneurs pour les applications compactes (p. ex. la mesure de la température, de la pression, du débit ou du niveau).
Rentabilité : Choix économique pour les applications simples nécessitant de nombreux appareils de terrain.
Facilité d'intégration : Simple à installer et à intégrer dans les systèmes d'automatisation existants sans d'importantes reconfigurations.
Diagnostic et paramétrage : La configuration, le diagnostic et la surveillance à distance permettent de réduire les interventions manuelles, de minimiser les temps d'arrêt et de faciliter la maintenance préventive.
Gardez une longueur d'avance sur les problèmes : Accédez aux données et au diagnostic des appareils équipements pour identifier les anomalies avant qu'elles ne deviennent des problèmes, et contribuez ainsi à une culture de maintenance proactive.
Simple et segmenté : IO‑Link assure une connectivité simple et localisée. Il facilite ainsi la mise en œuvre d'une segmentation en zones réduisant les risques.
Process de remplissage de bouteilles dans la production de boissons.
Exemple d'application : Secteur agroalimentaire
Réduire la complexité du remplissage
Accélérez les délais de mise sur le marché et optimisez les flux de production en tirant parti de la communication standardisée IO-Link. Veillez à la conformité aux réglementations en matière de sécurité et de qualité des aliments grâce à un accès continu à tous les documents et attestations importants via les dispositifs compatibles IO-Link.
Gestion cohérente des équipements grâce à l'identification de l'appareil et au paramétrage automatiques par IO-Link pour une véritable fonctionnalité plug-and-produce.
Intégration simplifiée et mise en service rapide grâce au pack d'assistance d'intégration IO-Link proposé par Endress+Hauser.
Distribution d'eau dans une installation biopharmaceutique.
Exemple d'application : Sciences de la vie
Contrôle des paramètres critiques pour la purification et la distribution de l'eau
L'eau pharmaceutique est un élément essentiel dans la fabrication de médicaments, et exige une assurance de qualité et une conformité réglementaires strictes. L'instrumentation IO-Link permet une surveillance et un contrôle continus des paramètres de process critiques sur l'ensemble du système d'eau – du traitement et de la purification à la distribution et au point d'utilisation. Notre gamme compatible IO-Link permet l'acquisition de données en temps réel et une intégration aisée, quelle que soit la taille de l'installation.
Opérations standardisées et simplifiées avec une gamme évolutive d'instruments de process et de contrôle qualité IO-Link.
Entièrement conforme à ASME BPE, aux directives ISPE et aux pharmacopées mondiales.
Intégration numérique simplifiée via le pack d'assistance d'intégration IO-Link Endress+Hauser, l'Ethernet industriel et la connectivité compatible cloud.
Stratégies d'étalonnage prédictives fondées sur les données, permettant de réduire les temps d'arrêt et d'optimiser les intervalles de maintenance.
Tirez pleinement parti d'IO-Link dans votre secteur
La technologie IO-Link est déjà très populaire dans le domaine de l'automatisation industrielle. Découvrez dans nos livres blancs des cas d'utilisation spécifiques à l'industrie des process, qui s'adressent aussi bien aux équipementiers qu'à leurs utilisateurs finaux.
Agroalimentaire
Dans ce livre blanc, nous vous expliquons comment utiliser IO-Link dans vos applications agroalimentaires, telles que la pasteurisation, le brassage ou le conditionnement.
Dans ce livre blanc, nous vous expliquons comment utiliser IO-Link dans vos applications de l'eau ou des eaux usées, telles que l'épuration des eaux usées ou la production d'eau potable.
Pourquoi choisir la technologie IO-Link d'Endress+Hauser ?
Choisir la technologie IO-Link d'Endress+Hauser, c'est s'assurer de bénéficier d'une qualité d'appareil exceptionnelle pour l'automatisation des process, un niveau d'excellence rarement atteint dans la catégorie des appareils IO-Link. Notre technologie offre un haut niveau d'interopérabilité avec les maîtres IO-Link et les logiciels de configuration tiers, grâce à la mise en œuvre approfondie de la dernière spécification Smart Sensor Profile. De plus, nous proposons l'intégration locale d'autres composants système sur demande.
En choisissant Endress+Hauser, vous bénéficiez d'un large éventail de services tout au long du cycle de vie de vos appareils, avec le même service de haute qualité que pour nos produits haut de gamme. Nos appareils sont également conçus pour une intégration rapide et simple aux systèmes de commande de process, avec une bibliothèque complète de blocs fonctionnels pour l'environnement Siemens TIA Portal et une vaste bibliothèque d'instructions add-on pour Rockwell Plant PAx. Vous trouverez plus d'informations sur l'intégration pour Siemens et Rockwell Automation ici.
La combinaison des appareils IO-Link Endress+Hauser pour les points de mesure courants avec les instruments Ethernet Endress+Hauser pour les points de mesure critiques dans l'automatisation de process procure une excellente base pour profiter pleinement des avantages de la numérisation.
Endress+Hauser a constitué avec soin une gamme d'appareils IO-Link, PROFINET et EtherNet/IP pour servir au mieux l'intérêt des clients.
Amélioration d'IO-Link avec des protocoles avancés
Si IO-Link excelle dans la mise en place d'une communication numérique bidirectionnelle efficace pour les appareils de terrain, il est important de reconnaître qu'il est optimisé pour des scénarios de mesure plus simples et l'automatisation industrielle, où des capteurs discrets et un débit de données basique suffisent. En revanche, pour les applications nécessitant une bande passante élevée, fonctionnant en temps réel ou présentant une grande complexité, IO-Link seul peut ne pas répondre à toutes les exigences et doit être associé à d'autres protocoles. Cette approche hybride permet aux fabricants de tirer parti de la simplicité et de la rentabilité d'IO-Link pour les capteurs de base, tout en utilisant des protocoles plus puissants pour les appareils et systèmes de commande complexes.
Situations typiques :
Stratégies d'intégration clés :
Vous souhaitez en savoir plus ?
Nos consultants peuvent répondre à toutes vos questions.
Portefeuille d'instruments innovant et complet conçu pour répondre aux besoins de l'industrie, maximiser l'efficacité et renforcer les capacités numériques
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .