Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure du débit par pression différentielle

Mesure du débit continue avec transmetteurs de pression différentielle

Mesure du débit par pression différentielle

Choix du produit en fonction de l'application

Utilisez notre application de recherche de produits pour trouver les appareils de mesure, logiciels ou composants système adaptés pour répondre à vos besoins. L'Applicator vous aide à réaliser une sélection personnalisée de produits selon votre domaine d'application.

Accédez à la recherche de produits

À propos de la mesure du débit par pression différentielle

Éprouvés dans un grand nombre d'applications dans de nombreuses industries : les transmetteurs de pression différentielle permettent une mesure continue du débit en combinaison avec des transmetteurs de pression différentielle dans les gaz, les vapeurs et les liquides. Ces transmetteurs sont adaptés à tous les types de fluides, tant dans les applications standard que pour les applications avec des pressions de process et températures élevées.

Principe de mesure

La mesure de débit est utilisée pour déterminer la quantité qui traverse un système de conduite par unité de temps. La mesure du débit au moyen de la pression différentielle est effectuée à l'aide de transducteurs de pression différentielle. Les transducteurs de pression différentielle sont notamment les diaphragmes, les tubes de Pitot ou les tubes Venturi. Une fois installés dans la conduite, ils génèrent une pression différentielle mesurée à l'aide du transmetteur de pression différentielle. Le débit est calculé dans le transmetteur de pression différentielle à partir de cette valeur mesurée.

Avantages

  • Transmetteurs de pression différentielle universels pour les applications de débit, de niveau et de filtre
  • Blocs de vannes pré-assemblés testés sous pression