Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Solutions WirelessHART

Solutions WirelessHART, intégration économique de points de mesure mobiles, changeants et séparés

Solutions WirelessHART
Filtrer
3 Produits
Trier par :

Solutions WirelessHART

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

About Solutions WirelessHART

WirelessHART propose une méthode extrêmement flexible pour intégrer des points de mesure dans des systèmes de surveillance. Il peut être utilisé dans des systèmes sujets à une extension régulière, par ex. têtes de puits, des systèmes constamment en mouvement, ainsi que des équipements rotatifs ou mobiles. Etant donné que les systèmes sont auto-organisés, leur configuration, leur intégration et leur mise en service ne requièrent que peu de temps. Le concept d'adaptateur Endress+Hauser permet également d'ajouter rapidement une communication WirelessHART à des appareils 4 à 20 mA existants.

Principe de fonctionnement

Un système WirelessHART comprend une passerelle connectée à un système de surveillance, et jusqu'à 250 appareils de terrain WirelessHART. L'adaptateur Endress+Hauser permet d'ajouter n'importe quel appareil HART ou 4 à 20 mA au réseau sans fil, de même que des modules d'affichage d'appareil spécifiques. Les appareils transmettent leurs valeurs mesurées à intervalles réguliers à la passerelle qui les collecte et les met à disposition d'une application connectée. Le logiciel de configuration des appareils FieldCare peut être utilisé pour configurer le réseau.

Avantages

  • Installation rapide et flexible
  • Adapté à des équipements mobiles et rotatifs
  • Adapté à des installations changeantes et mobiles
  • Bypasse les obstacles et intègre les points de mesure difficiles d'accès
  • Met l'ancienne technologie à niveau