Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Gestion de carburant améliorée : efficacité et sécurité dans les mines

Une gestion sûre et efficace du carburant avec des skids de comptage et de chargement et des solutions de gestion des stocks

Gestion de carburant pour les camions miniers

La gestion du carburant est cruciale dans le secteur minier. Le carburant est un important facteur de coût, les véhicules miniers, en particulier les camions, consommant de gros volumes. De plus, les conséquences d'une interruption de la disponibilité du carburant peuvent être coûteuses, les sites éloignés étant les plus menacés. Une surveillance précise des silos lors du remplissage est également essentielle pour réduire les dangers pour le personnel et l'environnement. Les technologies Endress+Hauser de gestion du carburant réduisent les risques et rendent les exploitations minières plus efficaces.

Chiffres clés

350 litres

de gazole sont consommés en moyenne par heure par un camion minier.

Chargement facile du carburant ©Endress+Hauser
Perspectives

Chargement facile du carburant

Le chargement du carburant peut être un processus incertain, phénomène accentué par les faibles niveaux de précision des débitmètres mécaniques, souvent de seulement 0,5 %, et les désaccords entre les fournisseurs de carburant et les exploitants de mines sont monnaie courante.

Notre expertise dans le domaine

Endress+Hauser propose de nombreuses technologies pour surmonter les ambiguïtés dans le chargement du carburant.

  • Intégrez le débitmètre Coriolis d'Endress+Hauser avec une précision de 0,1 %
  • Tirez profit de notre étalonnage unique de la densité pour détecter le carburant dilué ou impur
  • Améliorez la précision de transfert du carburant de 0,25 % avec le skid de comptage et de chargement Endress+Hauser
Gestion améliorée des stocks de carburant ©Endress+Hauser
Perspectives

Gestion améliorée des stocks de carburant

Une fois sur le site, le carburant doit être stocké, contrôlé et géré. Les exploitants miniers doivent pouvoir accéder facilement à des données de qualité, en ligne et en temps réel, afin de prendre les décisions optimales en matière de gestion du carburant.

Notre expertise dans le domaine

Endress+Hauser offre des solutions de pointe de gestion des stocks pour les installations de stockage du carburant.

  • Bénéficiez de composants systèmes intelligents tels que PLC et passerelles
  • Déployez des systèmes de télémétrie de pointe pour les points éloignés ou inaccessibles
  • Misez sur des mesures précises, sûres et fiables de niveau et de température
Protection anti-débordement fiable Rockwell Automation
Perspectives

Protection anti-débordement fiable

Des silos trop pleins sont non seulement dangereux pour les exploitants et pour le milieu environnant, mais en plus des ressources rares et précieuses peuvent être gaspillées.

Notre expertise dans le domaine

Endress+Hauser propose une gamme étendue de systèmes de protection anti-débordement visant à atténuer ces risques multiples.

  • Intégrez des outils radar pour le contrôle de la quantité de carburant
  • Installez des détecteurs de niveau pour détecter si les silos sont pleins
  • Respectez les normes et réglementations HSE pour plus de sécurité

Avantages

Grâce à son savoir-faire dans le secteur minier et l'industrie du pétrole et du gaz, Endress+Hauser est en mesure d'offrir des solutions spécifiques pour relever les défis de la gestion du carburant. En outre, notre offre est composée à la fois des composants systèmes et des outils de mesure, pour une intégration simple et fiable.

Chiffres clés

0,25 %

de précision de mesure du skid de comptage et de chargement

Chiffres clés

< 1 min.

de réaction à d'éventuels surremplissages

Chiffres clés

< 5 min

pour effectuer les essais sur 16 réservoirs de carburant

L’essentiel

Comment nous pouvons vous aider

Le carburant est l'élément vital des mines, mais il existe souvent un potentiel d'optimisation au niveau de sa gestion et de son contrôle. Endress+Hauser propose des technologies avec de multiples applications visant à améliorer la gestion du carburant et sa manipulation dans les mines.

  • Skids de comptage et de chargement pour le chargement optimal du carburant des fournisseurs
  • Ressources de gestion des stocks pour assurer un approvisionnement constant en carburant
  • Solutions de protection anti-débordement des silos pour protéger le personnel et l'environnement

Notes finale