Analyse de la qualité du biométhane pour une injection de gaz sûre et conforme
Solution clé en main pour une mesure en ligne rapide et précise de la qualité du biométhane garantissant la conformité, la fiabilité et l'efficacité des opérations de valorisation.
l’image présente un exemple de solution disponible
La production de biométhane à partir de biogaz nécessite un contrôle de qualité rigoureux pour respecter les normes réglementaires relatives à l'injection de gaz dans le réseau de distribution, à son transport ou à sa liquéfaction pour la production de bio-GNL. Les paramètres critiques tels que le H₂S, le point de rosée de l'eau, le CO₂ et l'oxygène doivent être surveillés en permanence pour garantir la conformité et la sécurité d'exploitation.
Les exploitants sont confrontés à des défis tels que l'effet corrosif des impuretés sur les pipelines et l'équipement, le gaz humide resté inaperçu et conduisant à des arrêts ou un torchage, sans oublier les normes et les exigences des réseaux de distribution qui varient d'un pays à l'autre. De plus préserver la fiabilité des mesures tout en réduisant les coûts d'exploitation et en évitant des procédures d'étalonnage complexes reste une préoccupation majeure.
Une solution solide est nécessaire pour vérifier les performances des équipements de valorisation, assurer la conformité avec les spécifications de qualité du gaz et fournir des données continues et précises pour un traitement sûr et efficace du biométhane.
Aperçu de la solution :
Disponible pour :
Agroalimentaire
Eau, eaux usées et déchets
Electricité et énergie
Pétrole et gaz / Marine
hardware et software :
Analyseur d'humidité J22 TDLAS
Analyseur de H₂S TDLAS JT33 / SS2100i-1 (avec épurateur/système différentiel)
Ingénierie et conception (ingénierie basique/d'avant-projet)
Conseil projet
Vérification de l'installation
Mise en service du système
Supervision du site du projet
Services de documentation et de certification
Essais (FAT, SAT)
Assistance intelligente
Analyse rapide et précise de la qualité du biométhane grâce à une solution de mesure clé en main
La solution d'Endress+Hauser consiste en un système clé en main conçu pour l'analyse continue de la qualité du biométhane et qui assure une surveillance fiable du H₂S, du point de rosée de l'eau, du CO₂, de l'O₂ et des paramètres calorifiques. Basée sur la technologie de spectroscopie d'absorption par diode laser accordable (TDLAS) avec un système différentiel breveté, elle permet de réaliser des mesures à haute résolution sans perturbations et de se passer de consommables ou de réétalonnages fréquents.
Installée à proximité des unités de valorisation ou des points d'injection dans le réseau de distribution, la solution garantit le respect des normes de qualité du gaz, protège l'infrastructure de la corrosion et contribue à un fonctionnement stable des installations de biométhane. Des services numériques intégrés, tels que Netilion et Heartbeat Technology, améliorent l'efficacité de la maintenance, réduisent les temps d'arrêt et procurent une assistance d'un bout à l'autre du cycle de vie pour toutes les opérations effectuées.
Conformité fiable aux normes de qualité du gaz
La surveillance continue des paramètres critiques garantit que le biométhane satisfait aux exigences réglementaires relatives à l'injection dans le réseau de distribution et au transport
Mesure rapide et précise
L'analyse en temps réel (terminée en quelques secondes) permet de réagir rapidement aux variations du process et de prévenir les perturbations de fonctionnement
Réduction des coûts d'exploitation
L'absence de consommables ou d'étalonnage sur site réduit le volume d'opérations de maintenance, les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation globaux
Protection des équipements et de l'infrastructure
Prévient la corrosion, l'endommagement de l'équipement et les défaillances des pipelines dus au H₂S, à l'humidité et au CO₂
Efficacité de process accrue
Un fonctionnement stable et une diminution des rejets de produit améliorent le rendement et réduisent le gaspillage
Solution clé en main avec assistance tout au long du cycle de vie
Un seul fournisseur pour l'ingénierie, l'installation, la mise en service et les services réduit les risques et la complexité du projet
Découvrez comment l'instrumentation Endress+Hauser met à profit la transformation du biogaz en biométhane d'une manière durable, efficace et sûre et contribue ainsi à la production d'énergie renouvelable.
Découvrez comment l'instrumentation Endress+Hauser permet de garantir un captage, une purification et une liquéfaction sûres et fiables du CO2 biogénique.
Quelle est la composition type du biogaz avant et après traitement ? Vos mesures de biométhane sont-elles conformes aux exigences locales et nationales ? Voici une solution précise et en temps réel !
/
Téléchargements
Plus de contenus
Mesures de la qualité en temps réel du biogaz et du biométhane
Découvrez les avantages de l'utilisation des analyseurs TDLAS / QF pour mesurer la concentration des composés dans le biogaz et le biométhane dans l'industrie du pétrole et du gaz.
Analyseur de gaz JT33 TDLAS : Mesure fiable du H2S
Amélioration de la qualité du gaz, du contrôle des process et de l'intégrité des actifs - Mesure fiable du H2S en temps réel avec l'analyseur de gaz JT33 TDLAS
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .