Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Élimination de l'azote contenu dans les eaux usées avec Liquiline Control 

Assurez la conformité avec les valeurs limites pour l'azote total et l'ammonium en optimisant l'aération dans le traitement biologique 

Gestion des valeurs limites et des paramètres de contrôle depuis la salle de contrôle ou en déplacement

l’image présente un exemple de solution disponible

Liquiline Control est une solution d'automatisation API assurant l'élimination fiable de l'azote contenu dans les eaux usées, pour des process stables même à charges maximales, et pour des économies de coûts grâce à une alimentation d'air optimisée dans le bassin d'aération. Il s'agit d'un système modulaire, extensible et décentralisé avec différentes configurations de boîtier. Cette flexibilité permet une intégration simple et rapide aux systèmes de contrôle-commande existants ainsi que l'intégration des instruments existants. 

Vue d'ensemble :

Disponible pour :
Eau, eaux usées et déchets

Logiciel et équipement :

  • Basé sur un automate programmable industriel (API) 
  • Disponible pour une installation dans les assemblages existants ou comme assemblage séparé clé en main  
  • Intégration aisée dans des systèmes numériques de contrôle commande (SNCC) existants via communication numérique Fieldbus 
  • Disponible également comme solution complète avec logiciel de contrôle, instrumentation nécessaire (p. ex. capteur à sélectivité ionique ou analyseur d'ammonium et capteur d'oxygène) et une large gamme de services 
  • Validation des valeurs mesurées et des signaux du capteur 
  • Contrôle prédictif pour atténuer les pics de charge d'ammonium
  • Accès à distance sûre et pratique via un serveur web 
  • Fonctionnement par écran tactile, via smartphone/tablette ou depuis la salle de contrôle 
  • Possibilité d'ajouter à tout moment des modules logiciels supplémentaires 

Services :

  • Conseil 
  • Gestion de projets 
  • Vérification lors de la réception du matériel 
  • Vérification du matériel sur site client 
  • Certification (CE)      
  • Mise en service par des ingénieurs Endress+Hauser expérimentés 
  • Formations sur site 
  • Maintenance à distance 
  • Optimisation en cours de fonctionnement 
  • Installation, maintenance et service partout dans le monde d'un seul et même fournisseur

Économies d'énergie de jusqu'à 30 % dans le process d'aération

Les aérateurs dans une station d'épuration nécessitent une grande quantité d'électricité – ils représentent jusqu'à 70 % des besoins totaux en énergie de l'installation. Optimisez l'élimination de l'azote en utilisant Liquiline Control et réalisez des économies considérables. Le système d'automatisation contrôle l'élimination de l'ammonium et de l'azote sur la base de la charge entrante et de limites réglementaires pour l'ammonium et l'azote. Le résultat est une dénitrification fiable et peu consommatrice d'énergie des eaux usées.

La solution d'automatisation Liquiline Control contrôle l'approvisionnement en oxygène du bassin d'aération par rapport aux charges fluctuantes entrantes dans l'installation. Elle régule la quantité optimale d'air sur la base des concentrations en oxygène, ammonium et nitrate ainsi que de la quantité d'eaux usées. Vous assurez ainsi une conformité fiable avec les valeurs limites pour l'azote total et l'ammonium et tout en économisant de grandes quantités d'énergie et donc des coûts pour les process à boue.

Optez toujours pour la sécurité avec les stratégies de contrôle prédictives

même avec des entrées et charges dynamiques, et respectez facilement les limites définies pour l'azote total et l'ammonium à la sortie de votre station d'épuration.

Optimisez votre alimentation en air

de la biologie et ainsi votre consommation énergétique grâce au système automatisé

Contrôle maximal

Contrôlez simultanément jusqu'à trois zones indépendantes à l'étape biologique

Restez flexible

pour des réglages futurs et commutez à tout moment entre aération intermittente et continue

Contrôle total du process en permanence

Vous pouvez ajuster à tout moment tous les paramètres nécessaires (valeurs limites et paramètres de contrôle).

Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions

Produits phares

/

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Contrôle efficace de l'aération
Brochure innovation sur le contrôle d'aération Liquiline Control
download icon Télécharger
document icon
Assurer le fonctionnement continu du traitement des eaux usées
Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour les eaux usées. Memosens et Liquiline ainsi que des solutions de surveillance qui facilitent vos process de traitement des eaux usées.
download icon Télécharger
document icon
TI Liquiline Control : optimisation du traitement des eaux usées
Informations techniques sur Liquiline Control CDC81 pour les processus automatisés de traitement des eaux usées
download icon Télécharger

Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions

Notes finale

Découvrez d'autres solutions