l’image présente un exemple de solution disponible
Liquiline Control est une solution d'automatisation API assurant l'élimination fiable du phosphore contenu dans les eaux usées, pour des process stables même à charges maximales, et pour des économies de coûts grâce à une utilisation optimisée des précipitants. Il est conçu comme système modulaire extensible et est disponible en version autonome ou décentralisée dans de nombreuses configurations de boîtier. Cette flexibilité permet une intégration simple et rapide aux systèmes de contrôle-commande existants ainsi que l'intégration des instruments existants.
Vue d'ensemble :
Disponible pour :
Eau, eaux usées et déchets
Logiciel et équipement :
Basé sur un automate programmable industriel (API)
Disponible pour une installation dans les assemblages existants ou comme assemblage séparé clé en main
Intégration aisée aux systèmes de contrôle-commande (PCS) existants via communication numérique Fieldbus ou utilisation comme unité de contrôle autonome par signaux analogiques
Disponible également comme solution complète avec logiciel de contrôle, instrumentation nécessaire (p. ex. analyseur de phosphate) et une large gamme de services
Contrôle prédictif pour atténuer les pics de charge de phosphore
Accès à distance sûre et pratique via un serveur web
Fonctionnement par écran tactile, via smartphone/tablette ou depuis la salle de contrôle
Possibilité d'ajouter à tout moment des modules logiciels supplémentaires
Services :
Conseil
Gestion de projets
Vérification lors de la réception du matériel
Vérification du matériel sur site client
Certification (CE)
Mise en service par des ingénieurs Endress+Hauser expérimentés
Formations sur site
Maintenance à distance
Optimisation en cours de fonctionnement
Installation, maintenance et service partout dans le monde d'un seul et même fournisseur
Économie de jusqu'à 30 % de précipitant phosphate
Optimisez le dosage des précipitants phosphates et faites de vraies économies ! Le dosage est optimal lorsque votre procédé vous permet de respecter la valeur limite sans utiliser plus de précipitant que nécessaire. Comment optimisez-vous la précipitation des phosphates ? En utilisant le système Liquiline Control. Il dose automatiquement le précipitant en fonction de la charge réelle et de la valeur seuil de phosphore à ne pas dépasser. Le résultat : un retrait fiable du phosphore des eaux usées, en préservant les ressources.
Liquiline Control est une solution d'automatisation qui utilise la mesure continue du débit et du phosphate pour contrôler les pompes de dosage de précipitant. Il permet d'ajuster rapidement le dosage de précipitant en cas de variation de la charge de phosphore ou du débit. Ceci assure une élimination efficace du phosphore contenu dans les eaux usées, réduisant la quantité de précipitant utilisée et donc le coût. De plus, le dosage optimisé du précipitant empêche la salinité de la biologie et des volumes élevés de boue.
Conformité totale
avec les valeurs de rejet pour le phosphore – même en présence d'effluents de qualité variable avec des pics de charge élevés
Optimisation de la consommation de réactifs pour phosphates
en fonction de la charge réelle
Commande simultanée totale
Commande simultanée de trois pompes doseuses
Large choix de précipitants
Il est possible d'utiliser des précipitants à base de sels de fer et/ou d'aluminium pour l'élimination chimique du phosphore
Le processus est entièrement sous votre contrôle
Il est possible de passer en mode manuel à tout moment
La station d'épuration de Stadtlohn (Allemagne) régule l'élimination des phosphates à l'aide du système Liquiline Control. Résultat : des valeurs de sortie stables avec une consommation de réactif optimisée.
Élimination automatique des phosphates dans la station Stadtlohn
Intéressé par nos solutions ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions
Assurez la fiabilité de vos points de mesure et exploiter les meilleures performances de votre process dès le démarrage avec les prestations de mise en service Endress+Hauser.
Assurer le fonctionnement continu du traitement des eaux usées
Découvrez les outils Endress+Hauser conçus spécialement pour les eaux usées. Memosens et Liquiline ainsi que des solutions de surveillance qui facilitent vos process de traitement des eaux usées.
Avec cette solution de surveillance intelligente, bénéficiez d'une transparence totale de toutes les activités de votre réseau d'eau. Découvrez comment vous pouvez gagner du temps tout en réduisant les coûts d'exploitation et d'énergie.
Élimination de l'azote contenu dans les eaux usées avec Liquiline Control
Découvrez la solution d'automatisation Liquiline Control pour l'élimination fiable de l'azote contenue dans les eaux usées, pour des process stables même à charges maximales, et pour des économies de coûts grâce à une utilisation optimisée de l'énergie.
Systèmes de surveillance des effluents d'eaux usées pour toutes les industries
Découvrez plus en détail nos systèmes clés en main robustes pour la surveillance des eaux usées, avec une maintenance intelligente, qui vous aident à respecter vos seuils légaux et contractuels.
Systèmes de surveillance pour les stations d'épuration municipales
Découvrez la surveillance intelligente Endress+Hauser pour les stations d'épuration. Soyez conforme aux valeurs légales et augmentez votre efficacité avec nos systèmes de surveillance clés en main rentables et faciles d'utilisation.
Surveillance sûre de l'eau pour les process industriels
Les solutions clés en main d'Endress+Hauser garantissent une surveillance efficace, simple et sécurisée de la qualité de l'eau pour les process industriels.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .