Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure de l'hydrogène dans les gazoducs

Mesure Raman continue de l'hydrogène et des paramètres de qualité du gaz à proximité des points d'injection et dans les réseaux de gazoducs pour un mélange sûr et efficace. 

Système de mesure Raman de l'hydrogène dans un gazoduc

l’image présente un exemple de solution disponible

L'hydrogène est de plus en plus fréquemment ajouté dans les gazoducs en vue de contribuer à la décarbonation. Les exploitants de gazoducs doivent veiller à ce que la concentration d'hydrogène reste dans les limites définies pour la sécurité et la qualité du gaz, tout en utilisant des réseaux dynamiques et souvent bidirectionnels. Les chromatographes en phase gazeuse traditionnels sont lents, nécessitent beaucoup de maintenance et font appel au transport d'échantillons et à des consommables. Leur utilisation pour des évènements transitoires rapides et la surveillance multipoint n'est donc possible que dans certaines limites. 

Les opérateurs ont besoin d'une mesure continue et fiable de l'hydrogène près des points d'injection et sur de longues sections de pipeline pour réguler les taux de mélange, détecter les effets de stratification et valider la distribution d'hydrogène. En outre, des valeurs dérivées précises, comme la valeur calorifique (Btu) et l'indice de Wobbe, sont essentielles pour répondre aux spécifications des pipelines et aux exigences réglementaires. 

Aperçu de la solution :

Disponible pour :
Chimie
Electricité et énergie
Mines, minéraux et métaux
Pétrole et gaz / Marine

hardware et software :

  • Analyseur Raman Rxn5  
  • Sonde Rxn‑30 
  • Câble à fibre optique, jusqu'à 150 m 
  • Logiciel d'exploitation Raman RunTime pour la configuration et l'utilisation 
  • Accès à distance sécurisé via HTTPS 

Services :

  • Gestion de projet 
  • Ingénierie basique et détaillée 
  • Services sur le site du projet 
  • Documentation et certification 
  • Essais FAT et SAT 
  • Services d'assistance intelligente

Mesure multipoint dynamique de l'hydrogène avec réponse rapide et absence de consommables en fonctionnement normal, pour un mélange sûr du gaz naturel

La solution fait appel à la spectroscopie Raman pour une mesure continue in situ de l'hydrogène et d'autres composants gazeux directement dans le pipeline. Elle fournit des temps de réponse rapides (15 à 60 secondes) et prend en charge simultanément jusqu'à quatre points de mesure par analyseur, y compris des pipelines bidirectionnels. Le système mesure l'hydrogène sur une vaste plage, d'un faible pourcentage jusqu'à 100 %. Il calcule des valeurs dérivées telles que la valeur calorifique et l'indice de Wobbe conformément aux normes ISO et GPA. La préparation d'échantillons réduite à un minimum, l'absence de gaz vecteurs et l'analyse non destructive réduisent le travail de maintenance, les émissions et le coût total de possession tout en permettant une validation fiable des stratégies de mélange de l'hydrogène. 

Sécurité accrue

La détection rapide des événements transitoires de l'hydrogène contribue à un fonctionnement sûr des pipelines

Surveillance fiable de la qualité du gaz 

Mesure continue de la teneur en hydrogène et des valeurs dérivées telles que l'indice de Wobbe et la valeur calorifique

Prélèvement zéro émission

Analyse non destructive sans torchage ni gaz vecteurs

Coûts d’exploitation réduits

Maintenance minimale, absence de consommables et préparation des échantillons moins complexe

Contribution à la décarbonation

Mélanges d'hydrogène validés sur une plage allant d'un faible pourcentage jusqu'à 100 % d'hydrogène

Produits associés

/

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Spectroscopie Raman pour la quantification du parahydrogène
Découvrez comment une surveillance précise du parahydrogène grâce à la technologie Raman permet d'optimiser la liquéfaction et le stockage tout au long de la chaîne d'approvisionnement en hydrogène.
download icon Télécharger
document icon
Analyseur Raman Rxn5 pour l'analyse de la composition par laser
Analyseur Raman Rxn5 pour l'analyse de la composition par laser
download icon Télécharger
document icon
Mélange d'hydrogène pour les turbines alimentées au gaz naturel
Grâce aux solutions de mesure de process d'Endress+Hauser, une nouvelle centrale électrique de Long Ridge Energy (LRE) démontre avec succès la viabilité de l'hydrogène propre dans l'industrie de l'énergie.
download icon Télécharger
document icon
Spectroscopie Raman pour mélanger l'hydrogène et alimenter les turbines à gaz
Découvrez comment l'analyse Raman en temps réel assure un mélange fiable de l'hydrogène pour les carburants des turbines à gaz
download icon Télécharger

Nos solutions vous intéressent ? Nos conseillers peuvent répondre à toutes vos questions.

Notes finale

Découvrir d'autres solutions