Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure du niveau

Mesure de niveau continue et détection de niveau sur les liquides et les solides en vrac

Mesure du niveau
Filtrer
144 Produits
Trier par :

Avez-vous besoin d'aide pour sélectionner et dimensionner votre prochain appareil ?

Sélectionnez, dimensionnez et configurez facilement les produits les mieux adaptés à vos tâches de mesure et à votre application.

À propos de la mesure du niveau

La qualité constante des produits, la sécurité de l'installation et la rentabilité sont des aspects essentiels pour tout point de mesure de niveau.
La mesure de niveau dans les liquides, pâtes, solides en vrac ou gaz liquides se fait souvent dans des cuves, silos ou réservoirs mobiles. Pour la mesure en continu de l'interface et de la masse volumique ainsi que pour la détection du niveau, une large gamme de principes de mesure est disponible. Endress+Hauser vous accompagne de la planification à la mise en service ainsi que pour la maintenance de votre point de mesure.

Un design miniature pour une performance inégalée : la Compact Line

La Compact Line allie performance et construction compacte. La gamme de produits comprend le Micropilot FMR43, un radar compact pour la mesure de niveau sans contact avec 80 GHz ou 180 GHz, ainsi que le capteur de niveau éprouvé Liquiphant FTL43 et le capteur Cerabar PMP43 fiable pour la mesure de pression et de niveau hydrostatique. Spécialement conçues pour répondre aux exigences des applications hygiéniques, nos solutions augmentent la productivité, la sécurité et la simplicité des process.

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Mesure de niveau
Aperçu des produits pour des applications dans des liquides et des solides en vrac
download icon Télécharger