Augmenter l'efficacité de l'eau
DMK investit dans le traitement durable des eaux
DMK voit un important potentiel pour augmenter l'efficacité de l'eau dans l'optimisation des process de nettoyage, la réduction de la charge DCO et la réutilisation de l'eau de condensation du process de séchage. La technologie de mesure de process d'Endress+Hauser et ses données de process très fiables aident DMK à réaliser les objectifs de durabilité fixés.

L'eau de condensation provenant de la tour de séchage est convertie en vapeur. Grâce à l'eau de condensation traitée, la consommation d'eau potable peut être considérablement réduite.
Résultats
Réduction de la consommation d'eau potable de 5 % et de la charge DCO de 6 % grâce à un traitement optimisé des eaux usées
Baisses significatives des émissions de CO₂ grâce à un nouveau concept de chaleur résiduelle
Les défis du client
Les coûts d'achat de l'eau douce augmentent et la situation locale d'approvisionnement devient de plus en plus incertaine. En termes d'eaux usées, les règlements concernant le rejet deviennent plus nombreux et plus stricts. DMK a besoin d'augmenter l'efficacité de l'eau comme moyen de contribuer à un avenir durable et à effet neutre sur le climat.
Réalisation
En termes de récupération de chaleur, l'eau de condensation, qui est au moins à 50 °C pendant le séchage, est traitée et injectée dans le process de génération de vapeur. En outre, le process de traitement des eaux usées a été optimisé avec la réduction de la charge DCO et des améliorations du système NEP.