Précision maximale pour le chargement de bitume visqueux
GRISARD BITUMEN AG mise sur le Promass Q 500
GRISARD BITUMEN AG développe, raffine et distribue des colles bitumineuses de haute qualité. Le bitume standard livré à BITUTANK AG par bateau est raffiné avec des additifs pour en faire du bitume modifié aux polymères (PmB) ; il est ensuite transporté chez le client par train ou wagon-citerne. Pour le chargement des wagons-citernes, GRISARD BITUMEN AG utilise une balance pour camions et le nouveau débitmètre Coriolis Promass Q 500. Ce débitmètre permet de mesurer avec une précision sans précédent le bitume, qui libère parfois du gaz.
Résultats
Les erreurs de mesure ont pu être réduites d'un maximum de 8 % à 0,1 % - 0,2 %.
Disponibilité accrue de l'installation grâce au traitement des données sur le Web
La problématique du client

Auparavant, la quantité de bitume versée dans les wagons-citernes était déterminée à l'aide d'une balance pour camions et d'un autre type de débitmètre Coriolis. Cependant, en raison des process de dégazage du bitume très visqueux, cet ancien débitmètre de Coriolis présentait des erreurs de mesure allant jusqu'à 8 % par rapport à la balance pour camions. Étant donné que le point de mesure du débit est exploité en fonction de l'installation, tant du côté refoulement que du côté aspiration d'une pompe, les process de dégazage sont la norme en raison des fluctuations de pression.
Notre solution
L'application "bitume" a nécessité la recherche d'une technologie de mesure de débit (c'est-à-dire le Promass Q 500), qui garantit une précision maximale de chargement pour les fluides visqueux et qui n'est pas sensible aux fluctuations de pression et de teneur en gaz du process.
Une autre exigence, basée sur la nécessité d'une meilleure disponibilité de l'installation, était de permettre la sauvegarde, l'évaluation et la récupération – de toutes les données mesurées – à l'aide d'une solution de Cloud basée sur le Web.
Proline Promass Q 500
En lieu et place du débitmètre Coriolis d'origine – qui avait fourni des résultats de mesure impeccables pour le bitume qui ne dégageait pas de gaz – un Promass Q 500 a été installé spécialement pour la station de chargement de bitume :
– La mesure ne dépend pas des fluctuations en termes de pression et de température du process
– Excellentes performances pour les transactions commerciales et/ou la facturation, entre autres
– Technologie multifréquence (MFT) brevetée pour une mesure fiable des fluides avec entraînement gazeux ou microbulles
Solution logicielle IIoT personnalisée

Pour l'extraction et l'évaluation de données basées sur le Web à l'aide du Cloud, Endress+Hauser a développé une solution logicielle IIoT spécialement adaptée :
– Accès dans le monde entier à toutes les données de mesure des process de chargement en cours ou déjà achevés
– Options d'évaluation, p. ex. analyse des tendances des paramètres du process et/ou de qualité (masse, volume, masse volumique, température, etc.)
– Heartbeat Technology pour une détection fiable des changements dans le process et/ou l'appareil, p. ex. par la cavitation, l'accumulation ou la corrosion