Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Réduisez l'effort d'étalonnage et les risques dans les process NEP

Mesure de température auto-étalonnable avec l'iTHERM TrustSens pour les applications hygiéniques

Industrie: Plusieurs industries
Cuve en cuivre pour la production de boissons

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Résumé

Les process de nettoyage en place (NEP) nécessitent une surveillance fiable de la température afin de garantir des conditions hygiéniques et une qualité constante du produit. L'iTHERM TrustSens permet un auto-étalonnage en ligne pendant les cycles NEP, ce qui réduit l'effort d'étalonnage manuel et évite les temps d'arrêt de production, tout en fournissant une documentation traçable et prête pour les audits, et en réduisant considérablement le risque de dérive non détectée du capteur.

Les avantages : Réduction de l'effort d'étalonnage et fiabilité accrue dans les process NEP

0 %

de risque de dérive non détectée du capteur

100 %

de conformité aux exigences réglementaires et de qualité

L'iTHERM TrustSens d'Endress+Hauser propose une approche radicalement différente de l'étalonnage dans les applications NEP. Grâce à l'intégration du capteur de température, les opérateurs bénéficient d'une plus grande fiabilité dans la mesure de température, car l'auto-étalonnage en ligne, effectué pendant les cycles de nettoyage réguliers, permet de valider fréquemment la précision, contrairement à l'étalonnage périodique traditionnel. La vérification continue pendant le fonctionnement réduit le risque de dérive non détectée du capteur et permet d'espacer les intervalles d'étalonnage sans compromettre la conformité.

Le défi : Assurer une surveillance fiable de la température pendant le process NEP tout en évitant les temps d'arrêt liés à l'étalonnage

Les capteurs de température installés aux points de contrôle critiques (PCC) doivent fournir à tout moment des mesures précises et fiables afin de garantir l'efficacité du process NEP et la conformité réglementaire. Les méthodes d'étalonnage classiques nécessitent généralement de retirer le capteur du process et d'interrompre la production, ce qui entraîne une augmentation de l'effort de maintenance, des temps d'arrêt et des coûts. De plus, une dérive du capteur peut passer inaperçue entre deux intervalles d'étalonnage, ce qui représente un risque potentiel pour la qualité du produit et la sécurité du process.

Les process NEP comportent plusieurs étapes, notamment des phases de nettoyage à chaud à l'aide de solutions caustiques et acides, suivies d'étapes de rinçage à l'eau froide :

Ces phases se caractérisent par des variations de température rapides et récurrentes, notamment dans la conduite de retour NEP, provoquées par l'alternance entre les phases de nettoyage à chaud et les phases de rinçage à froid. Il est essentiel de contrôler la température de nettoyage à cet endroit afin de garantir l'élimination efficace des résidus dans l'ensemble du système.

  • Point de mesure des capteurs de température : dans la conduite de retour
  • Températures de process : 20 à 70 °C (68 à 158 °F)
  • Changements rapides de température pendant les phases de rinçage et de refroidissement
  • Répétition fréquente des cycles NEP en fonction des calendriers de production

Notre solution : Capteur de température RTD auto-étalonnable, en ligne

L'iTHERM TrustSens TM371 (système métrique) ou TM372 (système impérial) est spécialement conçu pour répondre à ces défis dans les applications hygiéniques et réglementées. L'appareil ne se contente pas de comparer deux valeurs, mais utilise un capteur de référence à point fixe physique basé sur l'effet Curie.

Pour les applications NEP, on utilise le point d'étalonnage à basse température situé à 39 °C (102 °F) , qui se situe dans la gamme de température typique des process NEP. La baisse de température pendant les phases de rinçage est la condition la plus fréquemment rencontrée dans les process NEP. L'auto-étalonnage est déclenché lorsque la température dépasse le point d'étalonnage et le process suit le profil de température décrit dans l'Information technique et illustré dans la figure ci-dessous.

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Produits et services utilisés

/

Solutions et technologies associées

Mesure de la température

Capteurs de température et transmetteurs pour l'industrie de process

Plus d'infos

Hydrogen measurement in natural gas pipelines

Fast, continuous hydrogen measurement in natural gas pipelines enables safe blending, quality compliance and dynamic control using Raman spectroscopy - without consumables or flaring

Read more

Biomethane quality analysis for safe and compliant gas injection 

Ensure reliable biomethane quality with fast, accurate online measurement of H₂S, water dew point and critical parameters for safe grid injection and efficient operations. 

Read more

Protect reverse osmosis membranes with online water quality monitoring for desalination 

Reliable online water quality monitoring to protect RO (Reverse Osmosis) membranes, reduce cleaning effort, and extend membrane lifetime in desalination and water reuse applications

Read more

Détection des fuites dans les réservoirs cryogéniques (GNL, éthylène, GPL et ammoniac)

Détection précoce des fuites du réservoir cryogénique et maintien du contrôle. Endress+Hauser fournit une surveillance continue et très fiable de la température visant à protéger le personnel, les actifs et les infrastructures critiques.

En savoir plus

Mesure et vérification en temps réel du CCUS

Ouvrez la voie au captage du carbone : une solution précise, fiable et adaptée aux applications en phase dense

En savoir plus

Solutions de surveillance continue des émissions pour garantir la conformité

Solutions de surveillance continue des émissions pour garantir la conformité

Plus d'infos

Solutions pour optimiser la réduction des NOx dans les gaz de combustion industriels

Solutions pour optimiser la réduction des NOx dans les gaz de combustion industriels

Plus d'infos

FAQ