Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Surveillance des paramètres biologiques dans les eaux usées

Pleins feux sur les préleveurs pour la surveillance du SARS-CoV-2

L'analyse de la présence du SARS-CoV-2 dans les eaux usées peut fournir des informations fiables sur l'apparition d'infections au Covid-19 aux alentours d'une station d'épuration. Les premiers projets pilotes ont été lancés par exemple aux États-Unis et en Australie. Un système de surveillance complet a été mis en place aux Pays-Bas.

Virus SARS-CoV-2 ©Adobe

Objectifs

  • Surveillance en temps réel des prévalences régionales au sein de vastes populations

  • Détections précoces des zones sensibles

  • Analyses rentables sur de larges populations en plus des tests individuels

Défi

L'objectif de cette surveillance est de fournir un prélèvement représentatif avec un nombre plus élevé d'échantillons, d'obtenir de nouvelles informations sur la propagation du virus et de détecter les variations rapidement afin de prévoir l'évolution de la situation.

Solution

Le préleveur fixe Liquistation CSF48 dispose d'un système de refroidissement des échantillons automatisé permettant d'assurer une chaîne du froid constante. L'isolation haute qualité du compartiment d'échantillonnage, l'enregistrement intégré des données de température et les systèmes longue durée de réfrigération garantissent un haut niveau de sécurité et un faible besoin de maintenance. Grâce au revêtement éprouvé des systèmes de réfrigération, le Liquistation CSF48 offre une résistance ultime à la corrosion.