Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Les débitmètres ultrasoniques Endress+Hauser vous aident à relever les défis que vous rencontrez avec tous les avantages habituels de la technologie clamp-on.

Bénéfices

  • Flexibilité maximale – FlowDC réduit les longueurs d'entrée à seulement 2 x DN et permet une utilisation dans des espaces restreints ainsi qu'à proximité immédiate de perturbations du débit
  • Résultats de mesure fiables – les capteurs clamp-on permettent de mesurer indépendamment des conditions de process comme la pression et la masse volumique ; ainsi que des liquides difficiles et sont adaptés à une grande variété de matériaux
  • Fonctionnement stable à long terme – les patins de couplage sans entretien assurent une qualité de signal stable et Heartbeat Technology permet la vérification de l'appareil sans interrompre le process
Photo de la fonction FlowDC dans une longueur d'entrée courte ©Endress+Hauser

Fonction FlowDC pour longueurs d'entrée courtes

Les longueurs d'entrée les plus courtes

La fonction unique FlowDC du micrologiciel permet de réduire les courses d'entrée et de sortie requises pour les débitmètres à ultrasons du minimum habituel de 15 x DN à seulement 2 x DN. FlowDC garantit une performance de mesure constante et spécifiée. Les capteurs à pince peuvent être installés à proximité immédiate des coudes, des extensions ou des réductions de conduites. Cela offre une flexibilité maximale dans la planification des installations de traitement.