SupplyCare Hosting accompagne les utilisateurs dans la planification collaborative de la demande, la planification du réapprovisionnement en fonction des événements ainsi que la consolidation des stocks répartis géographiquement. Des partenaires de différentes entités ou entreprises peuvent être impliqués pour optimiser votre chaîne d'approvisionnement. SupplyCare fonctionne sur une infrastructure de serveur redondant et est disponible via un navigateur web. Il peut être utilisé sur les ordinateurs portables et de bureau et est également optimisé pour les tablettes et smartphones à utiliser sur place ou à distance.
Surveillez le stock de matériel dans vos cuves et vos silos depuis votre bureau ou en déplacement
Visualisation des stocks sous forme de tableaux, de graphiques, de diagrammes ou de vues géographiques
Indication et notifications par e-mail en cas de détection des limites logistiques, des mouvements non autorisés ou des événements techniques
Visualisez les tendances, historiques, et événements
Gérer les données principales comme les cuves, les emplacements, les clients et les produits
Affectez des rôles et des groupes d'utilisateurs spécifiques à différents acteurs au sein ou à travers des sociétés
Avantages
Amélioration de la planification de la demande, réduction des stocks et réaction plus rapide aux variations de stocks dans la chaîne d'approvisionnement.
Solution complète, de la mesure des stocks et de l'acquisition des données jusqu'à l'intégration dans vos systèmes de gestion
Permet des modèles de fonctionnement tels que les stocks gérés par les distributeurs et les fournisseurs
Visibilité complète du stock partout et à tout moment - pour utilisation optimisée sur smartphone ou tablette
Infrastructure informatique au sein du réseau Endress+Hauser avec assistance complète et internationale
Synchronisation des données principales (p. ex. cuves, produits ou emplacements) ainsi que la transmission des valeurs mesurées et calculées via une API rest
Découvrez comment Profibaustoffe Austria GmbH a automatisé la surveillance des produits en vrac dans les silos afin d'effectuer les remplissages en flux tendu.
Aqualande, acteur majeur de l’aquaculture en Europe, a choisi un système éprouvé pour le suivi de la qualité de l'eau. Les capteurs et la solution digitale associée permettent de suivre la qualité de l'eau en continu dans les bassins d'élevage.
Acquisition de données Gestion des données Surveillance et visualisation des process
Domaine d'application
SupplyCare Hosting est une application logicielle hébergée dans le cloud d'Endress+Hauser pour l'indication et la surveillance des stocks dans des réservoirs et des silos répartis dans le monde entier.
Système d'exploitation
Active Scripting activé JavaScript activé Cookies autorisés
Résolution de l'écran, affichage
1280 x 800 (desktop), l'application peut également être utilisée sur un appareil mobile
Interfaces
Business System via IMS Middleware Web Browser OPC DA Server Elemica B2B Hub
Autres
SupplyCare Hosting fonctionne en toute sécurité dans un environnement Apache Tomcat sur un serveur d'applications sur le "Cloud" hébergé et entretenu par Endress+Hauser. Les opérateurs et administrateurs utilisent l'application via un navigateur web à partir de leur bureau.
Brief description of the API (Application Programming Interface) of the software application SupplyCare Hosting SCH30 for the synchr onization with third-party clients.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .