Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Skin point thermometer

iTHERM SurfaceLine TM691

Metric/imperial TC tube skin thermometer for harsh environments such as fired heaters, reformers, heat exchangers, boilers

TM691
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information

Ce produit n'est pas disponible dans cette région.

Veuillez contacter votre partenaire commercial Endress+Hauser pour toute question supplémentaire.

Données clés

  • Précision

    Class special or standard acc. to ASTM E230
    Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2

  • Temps de réponse

    depending on configuration

  • Gamme de temperature de service

    Type K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Type J:
    max. 700 °C
    (max. 1.292 °F)
    Type N:
    max. 1.150 °C
    (max. 2.102 °F)

  • Longueur dʹimmersion sur demande

    up to 20.000,0 mm (787,4'')

Domaine d'application

iTHERM SurfaceLine TM691 is a dedicated tube skin thermometer that measures tube wall temperature directly on the outside of process tubes, helping operators monitor thermal performance, detect overheating and protect tube integrity. Combining a standardized product structure, high configuration flexibility and specialist expertise, it enables reliable application-specific solutions for demanding thermal processes and harsh environments.

  • Usage in the Oil & Gas, Chemical as well as Power & Energy industries

  • Typically for fired heaters, reformers, heat exchangers, boilers

  • Specifically designed for harsh environments with high temperatures, corrosion and vibration

Avantages

  • Increased plant and process safety: early detection of overheating and critical operating conditions of process pipes

  • Improved energy efficiency: Assessing and optimizing burner operation and heat distribution

  • Improved product quality: stabilized process conditions due to accurate temperature measurement

  • iTEMP temperature transmitter with all standard communication protocols and optional Bluetooth® connectivity

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable