Choisissez un endroit sûr et confortable dans un rayon de 10 mètres maximum autour de l'appareil à faire fonctionner. Dans les lieux difficiles d'accès ou dans les zones explosibles en particulier, il est très utile de pouvoir mettre en service et faire fonctionner les appareils au moyen de l'app SmartBlue. Pour la maintenance, toutes les données sont toujours disponibles en temps réel. SmartBlue est basée sur la technologie sans fil Bluetooth®, aucun lecteur spécifique n'est nécessaire. De plus, les données sont transformées et encodées et le système a été homologué par l'Institut Fraunhofer, un organisme allemand reconnu.
PrécisionSonde à tige :+/- 2 mm (0.08 in) Sonde à câble <= 15 m (49 ft): +/- 2 mm (0.08 in) Sonde à câble > 15 m (49 ft): +/- 10 mm (0.39 in) Sonde coaxiale : +/- 2 mm (0.08 in)
Température de process-50...+200 °C (-58...+392 °F)
Pression process / Limite surpress. max.Vide ... 40 bar (Vide ... 580 psi)
Distance de mesure max.Tige : 10 m (33 ft), CD min > 1,6 Câble : 25 m...30 m (82 ft...98 ft), CD min > 1,6 ; 30 m...45 m (98 ft...148 ft), CD min > 1,9 Sonde coaxiale : 6 m (20 ft), CD min > 1,4
Pièces en contact avec le produitSonde à tige: 316L, Alloy C, céramique Sonde à câble : 316, 316L, Alloy C, céramique Sonde coaxiale : 316L, Alloy C, céramique, PFA
Erreur de mesure max.Débit volumique : +/-0,8% de m. +/- 0,1% de PE
Gamme de mesurejusqu'à 750 l/min
Gamme de température du produit-10 à 70°C (+14 à +158 °F) Température admissible pendant maximum une heure : 85 °C (185 °F) Répétition après 4 heures au plus tôt
Pression de process max.16 bar
Matériaux en contact avec le produitPEEK, acier inoxydable, FKM, EPDM . Electrodes : 1.4404/316L
Transmetteur de température 4-20 mA pour tête de sonde , appareil de terrain ou rail DIN avec une entrée capteur universelle, adapté pour une utilisation en zone explosible
Endress+Hauser s'engagent à soutenir à long terme tous nos produits.
Nous assurons le support et le service de nos produits pendant une période de dix ans après notification du retrait du produit (jusqu'à ce que les pièces de rechange ne soient plus disponibles).
Cependant, nous nous réservons le droit de proposer des solutions alternatives, y compris des produits de remplacement s'ils sont jugés plus appropriés.
Statut du produit
Racine du produitFMR20
NomRadar de niveau
Time-of-Flight
Micropilot FMR20
Statut du produit
In phase out
Date de phase out1/2025
Date d’arrêt des commandes7/2026
Capteur de rechange jusqu'ànot applicable
Etalonnage jusqu’ànot applicable
Disponibilité des pièces de rechangenot applicable
PrécisionLiquides: +/- 2 mm (0,08") Solides. +/- 5 mm (0.2")
Température de process-40…+80°C (-40…+176°F)
Pression process / Limite surpress. max.-1…3 bar (-14,5…43 psi)
Distance de mesure max.Liquides: 20 m (66.6 ft) Solides: 10 m (32.8 ft)
Pièces en contact avec le produitPVDF, PBT
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .