Mesure innovante de la température - iTHERM StrongSens
Pour les usines ayant des exigences strictes pour les appareils de mesure, par exemple, avec des turbines et des compresseurs.
iTHERM StrongSens est spécialement conçu pour les usines exposées aux vibrations, y compris dans les applications hygiéniques. Résistance aux chocs et aux vibrations > 60 g (testée à : 63 g). D’une solidité à toute épreuve, le StrongSens peut mesurer des températures comprises entre -50 °C et +500 °C.
Avantages
Diminution des coûts
Réduction des temps d’entretien et d’arrêt
Coûts de cycle de vie réduits
Qualité des produits garantie
Optimisation de la sécurité et du cycle des process
L'efficacité de la production est de plus en plus importante. En tant que paramètre le plus fréquemment mesuré en automatisation de process, la mesure de la température offre un potentiel considérable en termes d’optimisation des process. Grâce à sa technologie unique, cette famille d’instruments apporte aux clients une forte valeur ajoutée en termes de réduction des temps d’entretien et d’arrêt des installations de production, tout en garantissant la qualité des produits et en optimisant la sécurité des process.
PrécisionClasse AA selon IEC 60751 Classe A selon IEC 60751 Classe B selon IEC 60751 Classe spéciale ou standard selon ASTM E230 Classe 1 ou 2 selon IEC 60584-2
Temps de réponseTemps de réponse le plus rapide avec protecteur t90 à partir de moins de 10 s selon la configuration
Pression process max. (statique)selon la configuration jusqu'à 100 bar
Gamme de temperature de servicePt100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) Pt100 QuickSensTF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Pt100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) Pt100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Type K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Type J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Type N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 4.500,0 mm (177'')
PrécisionClasse AA selon IEC 60751 Classe A selon IEC 60751 Classe B selon IEC 60751 Classe spéciale ou standard selon ASTM E230 Classe 1 ou 2 selon IEC 60584-2
Temps de réponset90 à partir de < 1,5 s QuickSens selon la configuration
Pression process max. (statique)Selon la configuration
Gamme de temperature de servicePt100 TF StrongSens : -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) Pt100 QuickSensTF : -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Pt100 WW : -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) Pt100 TF : -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Type K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Type J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Type N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 4.500,0 mm (177'')
Capteur de température RTD / TC à contact direct pour un grand nombre d'applications industrielles
Non disponible dans votre région
PrécisionClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Temps de réponset90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Pression process max. (statique)depending on the configuration
Gamme de temperature de servicePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
PrécisionClass AA selon IEC 60751 Class A selon IEC 60751 Class B selon IEC 60751 Class spéciale ou standard selon ASTM E230 Class 1 ou 2 selon IEC 60584-2
Temps de réponsedépend de la configuration
Pression process max. (statique)dépendant de la configuration, jusqu'à 500 bar
Gamme de temperature de servicePt100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) Pt100 QuickSensTF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Pt100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) Pt100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Type K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Type J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Type N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 1.500,0 mm (59,06'')
Capteur de température RTD / TC avec protecteur foré dans la masse pour une large gamme d'applications industrielles
Non disponible dans votre région
PrécisionClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Temps de réponsedepending on configuration
Pression process max. (statique)depending on the configuration up to 500 bar
Gamme de temperature de servicePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
PrécisionClasse A selon IEC 60751 Classe AA selon IEC 60751
Temps de réponseSelon la configuration QuickSens : t90 = 1,5 s StrongSens : t90 = 9,5 s
Pression process max. (statique)à 20 °C : 40 bar (580 psi)
Gamme de temperature de servicePT100 : -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) StrongSens : -50 °C … 500 °C (-58 °F … 932 °F) QuickSens : -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F)
Capteur de température RTD impérial avec ou sans doigt de gant pour applications hygiéniques
Non disponible dans votre région
PrécisionClasse B selon IEC 60751 Classe A selon IEC 60751 Classe AA selon IEC 60751
Temps de réponseSelon la configuration QuickSens : t90 = 1,5 s StrongSens : t90 = 9,5 s
Pression process max. (statique)à 20 °C : 40 bar (580 psi)
Gamme de temperature de servicePt100 WW : -200 °C … 600 °C (-328 °F … 1.112 °F) StrongSens : -50 °C … 500 °C (-58 °F … 932 °F) QuickSens : -50 °C … 200 °C (-58 °F … 392 °F) Pt100 TF : -50 °C … 200 °C
Longueur dʹimmersion sur demande48"
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .