Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Capteurs de température haute température

Capteurs de température haute température pour les applications de nombreux secteurs

Capteurs de température haute température pour tous les secteurs
Filtrer
5 Produits
Trier par :

Capteurs de température haute température

Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils de mesure, logiciels ou composants systèmes adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits personnalisée basée sur les paramètres de votre application.

Au sujet des capteurs de température haute température

Dans le traitement de l'acier, les fonderies de verre, les applications avec des gaz de combustion et les secteurs de la brique et de la céramique, les températures peuvent atteindre jusqu'à 2000 °C (3632 °F). Les applications à haute température requièrent des capteurs de température spéciaux avec des doigts de gant en céramique ou en alliages spéciaux, et différents types de thermocouples en alliage de base ou noble, comme le platine et le rhodium. Le tube protecteur protège le capteur des dommages mécaniques et chimiques ainsi que des chocs thermiques provoqués par le process. Il augmente ainsi la durée de vie du capteur.

Description de la gamme de produits

Notre gamme de capteurs de température modulaires haute température comprend :

  • Conception modulaire pour une configuration facilement adaptable aux besoins de l'application
  • Transmetteur de température optionnel intégré ou à distance
  • Thermocouples (TC) de type J, K et N ou B, S et R
  • Tubes protecteurs fabriqués en alliages spéciaux ou vaste gamme de matériaux céramiques
  • Raccords process filetés, à compression et à bride

Domaines d'application

La conception modulaire et la grande variété d'options proposées permettent d'adapter la configuration des capteurs de température aux exigences des applications dans de très nombreux secteurs.

  • Production d'énergie, par ex. biomasse ou charbon
  • Industrie chimique, par ex. gazéifieurs
  • Fours industriels, par ex. incinération des déchets
  • Industrie du verre
  • Production d'acier et de fer
  • Ciment et matériaux de construction

Avantages

  • Longue durée de vie grâce à l'utilisation de matériaux de doigt de gant innovants ayant une résistance élevée à l'usure et aux produits chimiques
  • Réduction des coûts pour la maintenance du point de mesure, amélioration de la qualité des produits et sécurité de l'installation accrue
  • Mesure stable à long terme grâce à la protection du capteur par des matériaux non poreux
  • Sélection de produit flexible grâce à une conception modulaire
  • Possibilité d'obtenir des solutions personnalisées