Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

PROFIBUS

PROFIBUS est un standard de communication de bus de terrain utilisé pour connecter des appareils de terrain et des systèmes de commande dans des installations industrielles.

Logo PROFIBUS

PROFIBUS permet un échange de données régulier dans les environnements d'automatisation de process et offre l'accès aux valeurs de process, aux paramètres de l'appareil, aux informations sur l'état et aux diagnostics des appareils connectés.

La technologie est disponible en différentes variantes pour différents besoins d'application tout en utilisant le même protocole de communication. Pour garantir interopérabilité et interchangeabilité, il existe un profil PROFIBUS PA standardisé pour divers transmetteurs, actionneurs et dispositifs d'analyse. De plus, la technologie prend également en charge la gestion moderne des appareils en rendant disponibles les informations clés sur les appareils grâce à des outils d'exploitation et de gestion des actifs compatibles.

Principales caractéristiques techniques

Catégorie de protocole

Communication Fieldbus

Variantes principales et applications typiques

PROFIBUS DP (RS-485)- Utilisé pour l'automatisation des usines

PROFIBUS PA (IEC 61158-2) - Conçu pour l'automatisation de process

Principe de communication

PROFIBUS DP : interface numérique à tension équilibrée

PROFIBUS PA : Manchester Bus Powered (MBP)

Topologie du réseau

Bus linéaire, tronc/dérivation

Éléments du réseau

Interfaces de bus de terrain, coupleurs de segments et liaisons DP/PA, barrières de terrain et boîtes de jonction et terminaisons de bus

Taux de transmission pris en charge

PROFIBUS DP : 9,6 kbps-12 Mbps (selon les distances)

PROFIBUS PA : 31,25 kbps

Option sécurité intrinsèque

PROFIBUS DP : Non

PROFIBUS PA : Oui

Intégration du système de commande

Fichier de description de station (GSD)

Intégration de la gestion des actifs

EDD, FDT et FDI

Organisme de normalisation (SDO)

Les informations sur les appareils PROFIBUS sont accessibles via une application FDT ou outil d'exploitation EDD. Des DTM et EDD sont proposés pour tous les appareils PROFIBUS DP et PROFIBUS PA d'Endress+Hauser. Les fichiers de description de l'appareil ainsi que les certificats peuvent être téléchargés depuis la zone de téléchargement de chaque produit.

Tous les appareils PROFIBUS d'Endress+Hauser sont testés et certifiés dans des laboratoires indépendants par l'organisation PROFIBUS (PNO). De plus, nos dispositifs sont testés avec tous les systèmes de contrôle d'automatismes dans les conditions d'utilisation courantes.

Découvrez les appareils de mesure PROFIBUS d'Endress+Hauser adaptés à votre application.

194 Produits
Trier par :
Filtrer