Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Technologie FOUNDATION Fieldbus pour automatiser vos process

Réduisez investissements et coût d'exploitation avec Fieldbus et le savoir-faire qu'il incorpore

FOUNDATION Fieldbus permet la communication numérique via des architectures deux fils et il satisfait toutes les exigences auxquelles un système de bus moderne doit répondre. Grâce à lui, les données des appareils deviennent partie intégrante du système de contrôle et d'exploitation. Cette technologie fournit l'interface optimale pour les programmes de planning et de maintenance qui tournent dans votre unité. FOUNDATION Fieldbus peut être utilisé dans les applications en zone dangereuse.

Les avantages de FOUNDATION Fieldbus pour vous

Nous collaborons avec la Fondation Fieldbus pour étendre les avantages de la technologie FOUNDATION Fieldbus © 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved

Nous collaborons avec la Fondation Fieldbus pour étendre les avantages de la technologie FOUNDATION fieldbus :

  • moins d'espace, de matériel, d'investissement

  • ingénierie simple, installation et mise en service rapides

  • interopérabilité totale de tous les appareils certifiés FOUNDATION Fieldbus

  • accès à tous les appareils de terrain pour configuration et diagnostic

  • capacité de diagnostic suivant NAMUR NE107

  • facilité d'intégration dans les systèmes de contrôle et de gestion d'actifs

Intégration des appareils

Les appareils de terrain FOUNDATION Fieldbus se connectent directement à un DCS via une carte E/S FOUNDATION Fieldbus H1.
Pour une intégration parfaite dans les systèmes DCS :

  • Les appareils FOUNDATION Fieldbus sont testés et certifiés par des labos indépendants agréés par la Fondation Fieldbus

  • Nos appareils sont validés pour leur système par les principaux fournisseurs de systèmes HOST

  • De plus, ils sont testés avec tous les systèmes DCS concernés dans des conditions de service typiques

Fonctionnement et gestion des appareils

Les données concernant les appareils FOUNDATION Fieldbus (paramètres, état etc.) sont accessibles par :

  • un environnement FDT, par ex. FieldCare, qui nécessite ce que l'on appelle un DTM pour chaque type d'appareil

  • un outil d'exploitation DD/EDD tel que: Field Xpert SFX350/SFX370 portatif et plusieurs outils de gestion d'actifs comme AMS, PRM etc.

Nous proposons des DTM, DD et EDD pour tous nos appareils FOUNDATION Fieldbus et nous assurons leur intégration dans les outils ci-dessus.

Technologie FOUNDATION Fieldbus pour automatiser vos process

Technologie FOUNDATION Fieldbus pour automatiser vos process © 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved
FOUNDATION Fieldbus permet la communication numérique via des architectures deux fils © Endress+Hauser
Réduisez investissements et coût d'exploitation avec Fieldbus et le savoir-faire qu'il incorpore © Endress+Hauser

Téléchargements

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable