l’image présente un exemple de solution disponible
Nos solutions de soutage de GNL standardisées sont conçues pour les opérations de soutage de GNL onshore et offshore. Avec de nombreuses options pour répondre aux besoins du soutage et des opérateurs maritimes, elles supportent une large gamme de tailles et de conditions de débit.
Solution overview:
Available for:
Pétrole et gaz / Marine
Hardware & Software:
Débitmètres massiques Coriolis (en particulier Proline Q Promass)
Analyseur Raman (Rxn4), sonde Raman Rxn-41 et câble en fibre (max. 500 m)
Capteurs de température
Capteurs de pression
Système de contrôle entièrement intégré avec une assistance globale pour un choix varié de calculs de l'énergie, comprenant les calculateurs de débit et avec un panneau de configuration intuitif avec écran tactile (HMI).
Quantité massique de GNL et de BOG fournie
Énergie totale transférée de GNL & BOG
PCS & PCI (en fonction de la masse)
Indice de Wobbe brut et net
Indice de méthane (méthode de calcul sélectionnable AVL/MWM/PKI/CARB/ISO 15403)
Services:
Conseil en matière d'application et inspection sur place
Gestion et ingénierie de projet
FAT & SAT
Mise en service et démarrage du projet
Services de vérification de la performance des systèmes
Services tout au long du cycle de vie
Formation des clients
1ère solution du marché
qui calcule les transferts d'énergie de carburant GNL en temps réel
La solution de soutage GNL d'Endress+Hauser est la première à fournir une mesure en temps réel et une analyse de la composition. Cela permet une mesure fiable de la qualité de la cargaison transférée, conduisant à une précision sans précédent dans la mesure de l'énergie du GNL. Cela est essentiel afin de maintenir un soutage sûr et efficace, que ce soit onshore ou offshore, et pour les bateaux de soute de tous types - des navires aux barges.
Endress+Hauser s'est engagé à soutenir la transition énergétique maritime en fournissant des solutions de soutage GNL ultramodernes, vous aidant ainsi à vous éloigner des systèmes de mesure basés sur la chromatographie en phase gazeuse qui requiert une maintenance importante. Que ce soit dans des terminaux de soutage dédiés ou pour des transferts de navire à navire, nos solutions s'intègrent parfaitement à vos infrastructures, garantissant une mesure fiable et cohérente de la masse GNL, de l'énergie et de la composition ainsi que du gaz d'évaporation.
Bénéficiez d'une précision maximale lors de la mesure des quantités de GNL grâce à une mesure de masse hautement précise et directe avec les débitmètres Coriolis, ce qui élimine le besoin de réaliser des calculs complexes de jaugeage de cuve tout en assurant un soutage fiable et transparent
Surveillez la composition du GNL en temps réel grâce à la technologie Raman brevetée et à un système de commande intégré avec calcul énergétique, permettant une mesure précise de la teneur en énergie, la détection d'impuretés et la conformité aux normes internationales
Réduisez les coûts d'exploitation globaux grâce à des instruments de mesure à faible maintenance
Assurez une gestion efficace des espaces à bord de la barge tout en respectant les règlements sur la réduction des émissions – grâce à l'installation peu encombrante avec une empreinte globale faible comparée aux systèmes classiques basés sur les chromatographes en phase gazeuse
Bénéficiez d'un seul et unique fournisseur pour tous les équipements
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Assurez une performance optimale de votre installation avec les services Projets et Mise en route d'Endress+Hauser, pour la conception, mise en œuvre et jusqu'à la mise en service.
Optimisez vos activités de maintenance et obtenez d'excellents résultats d'étalonnage avec les services d'analyse de performance des mesures d'Endress+Hauser.
Détection du H2S dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les analyseurs TDLAS H2S d'Endress+Hauser aident à augmenter la sécurité des réseaux de conduites de gaz naturel en les protégeant contre la corrosion et en réduisant les risques d'explosion.
Systèmes de chargement et de déchargement des pétroliers
Découvrez comment les solutions Endress+Hauser augmentent la productivité sur les quais et améliorent le déchargement de liquides depuis des navires dans le secteur du pétrole et du gaz.
Skid de comptage pour chargement et déchargement, secteur pétrole et gaz
Découvrez les solutions Endress+Hauser pour l'industrie du pétrole et du gaz pour des transferts transactionnels camions et trains précis et sûrs pour les produits pétroliers liquides.
Analyseur d'humidité pour la déshydratation du gaz naturel au glycol
Découvrez comment les mesures fiables et rapides de notre analyseur H2O TDLAS améliorent les process de déshydratation du gaz, assurant ainsi la conformité durable aux exigences de qualité avec un rendement, une sécurité et une efficacité accrus.
Détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire
Découvrez comment augmenter l'efficacité et réduire les coûts de votre installation GNL et LGN avec la solution de mesure TDLAS d'Endress+Hauser pour la détection du H2O dans les sécheurs à tamis moléculaire.
Mesure de la composition du GNL en cours de transfert
Découvrez comment la mesure de la composition du GNL avec les systèmes d'analyse Raman d'Endress+Hauser peut optimiser le process de liquéfaction et optimiser la sécurité du stockage.
Analyseur H2S pour l'adoucissement du gaz naturel
Découvrez comment les solutions d'analyse H2S et CO2 d'Endress+Hauser apportent efficacité, réduction des coûts et plus grande stabilité opérationnelle à long terme pour les process d'adoucissement du gaz dans l'industrie pétrolière et gazière.
Système de soutage à débitmètre massique pour les carburants maritimes
De grandes quantités d'hydrocarbures de soute sont pompées dans les réservoirs de navires. La moindre erreur de précision entraîne des écarts de comptage. Notre solution offre de la transparence.
Système de jaugeage de cuve pour le secteur du pétrole et du gaz
Améliorez le stockage et les transactions commerciales de liquides en vrac dans l'industrie du pétrole et du gaz avec les solutions de jaugeage de cuve Endress+Hauser.
Mesure de la composition du GNL lors du chargement d'un camion
Découvrez comment Raman relèvent tous les défis pour fournir des lectures toujours rapides et précises pendant le chargement des camions de GNL.
Tank Gauging GNL moderne pour le secteur du pétrole et du gaz
Tank Gauging et sécurité opérationnelle pour la gestion des stocks de GNL
Mesure de GNL pour les transactions commerciales sur la charge de base
Découvrez comment mesurer avec précision la composition du GNL pendant les transactions commerciales critiques courantes avec des dépenses d'exploitation réduites.
Surveillance des eaux d'épuration des gaz d'échappements des bateaux
Vos clients ou vous avez besoin de surveiller la qualité des eaux de lavage d'un système d'épuration des gaz d'échappement (EGCS) des bateaux ? Découvrez notre système de surveillance robuste et fiable des eaux de lavage des épurateurs.
Détection de l'H2O dans les conduites de gaz naturel
Découvrez comment les solutions de mesure d'humidité TDLAS d'Endress+Hauser contribuent à optimiser le débit de votre conduite de gaz naturel tout en maximisant la sécurité et le temps de fonctionnement.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .