Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Solution de soutage GNL sur mesure

Analyse complète des gaz en temps réel pour un calcul efficace et sûr des transferts de GNL

Débitmètre Coriolis Promass Q d'Endress+Hauser

l’image présente un exemple de solution disponible

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Nos solutions de soutage de GNL standardisées sont conçues pour les opérations de soutage de GNL onshore et offshore. Avec de nombreuses options pour répondre aux besoins du soutage et des opérateurs maritimes, elles supportent une large gamme de tailles et de conditions de débit.

Solution overview:

Available for:
Pétrole et gaz / Marine

Hardware & Software:

  • Débitmètres massiques Coriolis (en particulier Proline Q Promass)
  • Analyseur Raman (Rxn4), sonde Raman Rxn-41 et câble en fibre (max. 500 m)
  • Capteurs de température
  • Capteurs de pression
  • Système de contrôle entièrement intégré avec une assistance globale pour un choix varié de calculs de l'énergie, comprenant les calculateurs de débit et avec un panneau de configuration intuitif avec écran tactile (HMI).
  • Quantité massique de GNL et de BOG fournie
  • Énergie totale transférée de GNL & BOG
  • PCS & PCI (en fonction de la masse)
  • Indice de Wobbe brut et net
  • Indice de méthane (méthode de calcul sélectionnable AVL/MWM/PKI/CARB/ISO 15403)

Services:

  • Conseil en matière d'application et inspection sur place
  • Gestion et ingénierie de projet
  • FAT & SAT
  • Mise en service et démarrage du projet
  • Services de vérification de la performance des systèmes
  • Services tout au long du cycle de vie
  • Formation des clients

1ère solution du marché

qui calcule les transferts d'énergie de carburant GNL en temps réel

La solution de soutage GNL d'Endress+Hauser est la première à fournir une mesure en temps réel et une analyse de la composition. Cela permet une mesure fiable de la qualité de la cargaison transférée, conduisant à une précision sans précédent dans la mesure de l'énergie du GNL. Cela est essentiel afin de maintenir un soutage sûr et efficace, que ce soit onshore ou offshore, et pour les bateaux de soute de tous types - des navires aux barges.

Endress+Hauser s'est engagé à soutenir la transition énergétique maritime en fournissant des solutions de soutage GNL ultramodernes, vous aidant ainsi à vous éloigner des systèmes de mesure basés sur la chromatographie en phase gazeuse qui requiert une maintenance importante. Que ce soit dans des terminaux de soutage dédiés ou pour des transferts de navire à navire, nos solutions s'intègrent parfaitement à vos infrastructures, garantissant une mesure fiable et cohérente de la masse GNL, de l'énergie et de la composition ainsi que du gaz d'évaporation.

Bénéficiez d'une précision maximale lors de la mesure des quantités de GNL grâce à une mesure de masse hautement précise et directe avec les débitmètres Coriolis, ce qui élimine le besoin de réaliser des calculs complexes de jaugeage de cuve tout en assurant un soutage fiable et transparent

Surveillez la composition du GNL en temps réel grâce à la technologie Raman brevetée et à un système de commande intégré avec calcul énergétique, permettant une mesure précise de la teneur en énergie, la détection d'impuretés et la conformité aux normes internationales

Réduisez les coûts d'exploitation globaux grâce à des instruments de mesure à faible maintenance

Assurez une gestion efficace des espaces à bord de la barge tout en respectant les règlements sur la réduction des émissions – grâce à l'installation peu encombrante avec une empreinte globale faible comparée aux systèmes classiques basés sur les chromatographes en phase gazeuse

Bénéficiez d'un seul et unique fournisseur pour tous les équipements

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Offering highlights

/

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Systèmes de mesure du combustible de soute
En savoir plus sur nos solutions certifiées pour une transparence maximale lors du comptage du combustible de soute
download icon Télécharger

Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Explore other solutions