Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Du laboratoire à la mise sur le marché : l'avantage stratégique de l'évolutivité

Que vous soyez un géant biopharmaceutique ou une petite start-up, votre capacité à mettre vos process à l'échelle efficacement peut faire toute la différence pour votre succès commercial.

Bioréacteur en acier inoxydable avec tuyaux et seringue pour l'échantillonnage en laboratoire

L'industrie pharmaceutique évolue rapidement

Les facteurs macroéconomiques et microéconomiques accélèrent les percées scientifiques, tandis que les entreprises sont sous pression pour fournir de la valeur boursière et mettre sur le marché de nouveaux produits biologiques. Des approches thérapeutiques à haute efficacité, telles que les agonistes GLP-1 conte l'obésité, les médicaments utilisés en immuno-oncologie et les thérapies cellulaires et géniques (CGT) placent la barre très haut en termes de vitesse, de robustesse et de conformité.

Pour de nombreuses équipes, l'objectif est d'atteindre les Bonnes Pratiques de Fabrication (GMP) dans les plus brefs délais. Mais développer un bioprocédé prometteur en laboratoire et le produire à l'échelle sont deux choses différentes - en matière de cohérence, de sécurité et de rentabilité - pour répondre aux attentes des GMP.

La précision est particulièrement cruciale dans la production d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) : même les petites variations survenant pendant la mise à l'échelle peuvent affecter la qualité et l'efficacité. Dans le développement moderne de médicaments, l'évolutivité n'est pas un détail apparaissant en aval. C'est une exigence stratégique qui peut déterminer si un candidat devient un médicament manufacturable.

Infographie illustrant la chronologie en quatre étapes du laboratoire à la mise sur le marché ©Endress+Hauser
Infographie illustrant la chronologie en quatre étapes du laboratoire à la mise sur le marché

Du laboratoire à la mise sur le marché : points de décision clés où une évolutivité précoce permet une production clinique et commerciale plus souple.

Concevoir l'évolutivité dés le départ

L'évolutivité doit être conçue dès le premier jour. Des décisions précoces - telles que la définition des paramètres de process critiques, la standardisation des technologies, la planification de la stratégie de mise à l'échelle et l'application du contrôle axé sur les données - aident à réduire les risques, à améliorer la cohérence et à faciliter la transition entre la phase de développement, les phases cliniques et la fabrication commerciale GMP.

En alignant dès le départ les équipes de développement et de fabrication, les entreprises peuvent éviter des mesures d'amélioration coûteuses, accélérer le transfert technologique et construire une base plus solide pour la conformité réglementaire. Une approche structurée et évolutive finit par raccourcir le temps de mise sur le marché tout en permettant une production robuste et reproductible à l'échelle commerciale.

Stratégies

La mise à l'échelle, un avantage concurrentiel

Pendant le cycle de vie du développement des médicaments, les décisions de mise à l'échelle déterminent souvent si un bioprocédé prometteur peut devenir commercialement viable. Les organisations qui priorisent l'évolutivité précoce peuvent réduire les irrégularités, simplifier la qualification et accélérer la mise sur le marché tout en protégeant la qualité du produit et le rendement. L'évolutivité est un aspect critique du développement du produit, mais elle est parfois négligée pendant les premières étapes.

Utilisez la PAT pour accélérer vos projets de développement pharmaceutique CMC

Comment le PAT peut-il réduire les goulots d'étranglement CMC ? Découvrez comment les informations de process en temps réel permettent une mise à l'échelle et un RTRT plus rapides et des délais de développement pharmaceutique plus prévisibles.

En savoir plus

Technologie à usage unique : accélération du développement de bioprocédés agiles

La technologie à usage unique accélère les bioprocédés avec des configurations plus rapides, une mise à l'échelle flexible et un risque moindre en matière de capital - ce qui permet une fabrication biopharmaceutique souple et efficace.

En savoir plus

Quels points prioriser pour exploiter le potentiel d'une production sans faille ?

Les bioprocédés évolutifs dépendent de plusieurs éléments clés.

Le premier est une compréhension profonde du process lui-même, ce qui nécessite d'identifier les paramètres critiques qui influencent la performance et de comprendre comment les optimiser à chaque étape du développement du produit.

Une fois cette fondation posée, les fabricants de produits biopharmaceutiques peuvent se concentrer sur l'évolutivité des équipements.

Au fur et à mesure que la production augmente, les équipements de tout type - des bioréacteurs aux systèmes de purification des utilités - doivent être pris en compte pour s'adapter sans difficultés à des lots et des volumes plus importants, sans compromettre la performance ou créer de goulots d'étranglement. Enfin, une mesure fiable peut faire la différence pour une mise à l'échelle réussie. Des données constantes et précises sont essentielles pour prendre des décisions fondées en matière d'efficacité opérationnelle, de rendement et de qualité tout au long du projet.

Transfert technologique

Qu'est-ce qui rend la mise à l'échelle et le transfert technologique si difficiles ?

Les défis de mise à l'échelle se limitent rarement aux équipements. Ils surviennent également parce que les analyses et la mesure de la qualité doivent évoluer avec le process.

Les problèmes couramment rencontrés sont notamment :

  • Des process décentralisés sur tout le cycle de vie : R&D, production clinique et commerciale ont souvent lieu sur des sites différents.
  • Environnements avec différents types d'appareils : les instruments de différents fabricants ne permettent pas le partage natif des données.
  • Mesures irrégulières : même les instruments similaires de différents fournisseurs peuvent se comporter différemment en raison de la conception, des matériaux ou des algorithmes de compensation.

De nombreux paramètres critiques sont encore évalués à l'aide de méthodes de laboratoire hors ligne. Cette approche peut apporter une variabilité en raison de la technique d'échantillonnage, de la manipulation, de l'écart entre les conditions du process en temps réel et les résultats du laboratoire. Les délais entre l'échantillonnage et les données peuvent empêcher le contrôle des retours, réduire l'efficacité et augmenter le risque d'écarts, en particulier lors du changement de paramètres pendant un cycle de production.

Lorsque l'échelle, l'emplacement ou l'instrumentation changent, souvent la variabilité augmente. Si les valeurs des paramètres dérivent en dehors des spécifications, la qualité du produit peut être affectée et le risque de perte de lot augmente.

Conception de la mise à l'échelle

Comment concevoir un bioprocédé évolutif dès les premières étapes ?

Une mise à l'échelle réussie commence par une définition claire d'un bioprocédé évolutif, en particulier pour le secteur biologique et les thérapies avancées. L'objectif est de créer un process qui est :

  • Transférable à la production
  • Reproductible sur divers sites et équipements
  • Compatible avec différentes configurations de bioréacteur

En pratique, cela signifie une conception pour le transfert vers des scénarios tels que :

  • Acier inoxydable / usage unique
  • Différentes conceptions de brassage
  • Différents raccords de capteur et contraintes d'installation

L'évolutivité est une discipline holistique qui intègre :

  • Compréhension des process (qu'est-ce qui est important et pourquoi). Les équipes ont besoin d'une compréhension approfondie du process pour identifier les paramètres critiques qui influencent les performances et pour déterminer comment les optimiser et les contrôler à chaque étape, en particulier les paramètres importants pour la mise à l'échelle.
  • Mise à l'échelle des équipements (pour supporter des volumes plus importants). Les bioréacteurs, les utilités et les systèmes de purification doivent supporter des lots plus importants sans goulot d'étranglement ni perte de performance ou de qualité.
  • Fiabilité de la mesure (les décisions dépendent des données). Une mesure fiable est essentielle pour les décisions en matière d'efficacité opérationnelle, de rendement et de qualité. C'est pourquoi de nombreux biofabricants préfèrent standardiser les capteurs et les technologies analytiques du laboratoire au moyen d'une production à grande échelle pour éviter les écarts de mesure pendant la mise à l'échelle.
Présentation technique

Pourquoi la facilité de mise à l'échelle est-elle si importante

Les bioprocédés évolutifs ne sont pas le fruit du hasard - ils sont fondés sur des mesures cohérentes et fiables. Des premières expérimentations à la production en série, la continuité des données est essentielle pour réduire les risques, accélérer la mise à l'échelle et protéger le rendement.

Découvrez pourquoi la mise à l'échelle est si importante et comment une approche de mesure évolutive des bioprocédés peut permettre une prise de décision fondée à chaque étape.

Le rôle de la technologie à usage unique (SUT) pour accélérer le développement du process

La vitesse est l'avantage concurrentiel ultime dans le secteur biopharmaceutique.

Chaque jour, des délais de développement raccourcis peuvent signifier une avance des essais cliniques, des soumissions réglementaires plus rapides et une position de marché plus solide. La technologie à usage unique (SUT) accélère ce process en éliminant les étapes longues telles que le nettoyage et la stérilisation, en réduisant les temps d'arrêt et en permettant un traitement parallèle.

SUT est une alternative flexible et modulaire aux systèmes en acier inoxydable classiques. Elle élimine les étapes longues de nettoyage et de stérilisation associées à une infrastructure fixe. En utilisant des composants jetables, SUT permet des itérations rapides du process et des transitions transparentes entre différentes échelles de production.

Cette souplesse est cruciale dans l'industrie biopharmaceutique actuelle, où la concurrence règne.

Mesure en ligne

Avantages de la mesure en ligne

Pour l'optimisation des process, l'analyse des process en temps réel et en ligne peut résoudre un problème de base : comprendre ce qui se passe dans le process, à n'importe quelle échelle.

Une approche établie de la technologie analytique des process (PAT) est la spectroscopie Raman. Les systèmes Raman d'Endress+Hauser permettent une surveillance en temps réel et non destructive des paramètres critiques des process (CPP).

Les systèmes Raman utilisent des méthodes optiques robustes pour mesurer la composition et la concentration, permettant une surveillance continue des paramètres tels que :

  • Teneur en glucose
  • Densité de cellules viables
  • Lactate
  • Acides aminés
  • Teneur en protéines
  • Densité cellulaire
  • CQA de substituts

Un avantage majeur est la consistance : les mêmes instruments Raman utilisés pour les expériences à petite échelle peuvent être intégrés dans des bioréacteurs à grande échelle. Cela aide à maintenir des approches de mesure comparables tout au long du développement et de la fabrication, favorisant une qualité constante des produits, y compris dans les contextes de production d'API où la variabilité peut avoir des conséquences particulièrement importantes.

Diagramme comparant les processus de mesure hors ligne et en ligne ©Endress+Hauser
Diagramme comparant les processus de mesure hors ligne et en ligne

La mesure en ligne remplace l'échantillonnage hors ligne par des informations en temps réel - permettant des décisions plus rapides, un meilleur contrôle et des modèles PAT évolutifs à travers les étapes de fabrication.

Pourquoi la mesure en ligne est-elle si importante

Les process de mesure hors ligne reposent sur l'échantillonnage et l'analyse retardée, ce qui limite les informations et le contrôle des process. Au contraire, la mesure en ligne intègre les capteurs directement dans le réacteur, permettant une surveillance continue des paramètres critiques du process et des attributs de qualité. Cette visibilité en temps réel permet des décisions plus rapides et plus fondées et réduit le risque de variabilité ou d'écart.

En éliminant l'échantillonnage et en permettant une visibilité constante à travers les échelles, les flux de travail en ligne fournissent une base solide pour les modèles de contrôle prédictif et les modèles PAT transférables. Le résultat est une stratégie de fabrication plus robuste et évolutive qui améliore la compréhension des process, contribue à l'automatisation et accélère le développement vers la production commerciale.

Un autre avantage de l'utilisation de la spectroscopie Raman dans les bioprocédés est la transférabilité de ses modèles prédictifs sur différentes échelles de production. Du fait que les composants optiques et la géométrie de la sonde restent constants, l'empreinte spectrale obtenue lors de l'analyse est stable, que ce soit en laboratoire ou sur une échelle de fabrication plus grande. Cette stabilité permet d'appliquer en toute confiance les modèles prédictifs développés et validés en laboratoire à une production à plus grande échelle, ce qui réduit considérablement les besoins de revalidation.

Ce transfert de modèle transparent permet un contrôle cohérent des technologies d'analyse des procédés (PAT) tout au long de la mise à l'échelle, contribuant à maintenir une surveillance robuste des process et une assurance qualité.

Memosens

Pourquoi les capteurs Memosens sont-ils si précis - et en quoi est-ce si important à grande échelle ?

Parallèlement à l'analyse en ligne, une infrastructure de capteur robuste est essentielle pour les opérations GMP. La technologie de capteurs numériques Memosensfournit des mesures très précises avec un minimum de maintenance grâce à une transmission de signal fiable et sans contact.

Les principales fonctionnalités sont :

  • Capteurs plug-and-play pré-étalonnés, pour minimiser les temps d'arrêt
  • Transmission numérique des données pour éliminer les interférences du signal
  • Maintenance prédictive pour améliorer la fiabilité dans le temps

Quelles sont les améliorations obtenues dans les opérations réelles ?

En pratique, les capteurs numériques permettent une production plus fluide et des opérations plus régulières sur tous les sites, car ils :

  • contribuent à standardiser les pratiques de mesure
  • optimisent la fiabilité des données grâce à la transmission numérique des signaux dans les connecteurs sans contact
  • simplifier la maintenance et l'étalonnage

Ces avantages deviennent de plus en plus importants lorsque les process deviennent des opérations cGMP 24h/24 à l'échelle commerciale.

FAQ

Tout ce que vous devez savoir

La mise à l'échelle d'un bioprocédé du laboratoire à la production GMP n'est pas une opération linéaire. Elle exige des décisions de conception précoces qui protègent la qualité des produits, permettent la transférabilité et réduisent les risques en fonction du volume, des sites et des technologies. Les questions ci-dessous portent sur les points les plus importants abordés dans cet article.

Notes finale

En savoir plus sur les sciences de la vie