Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Mesure de débit et de niveau

Depuis 2016, le radar a changé la donne dans les applications de mesure

Vous avez rencontré des pertes de signal à cause du vent ou de la neige ? Des mesures erronées sous l'effet de la chaleur ?

Aujourd'hui, c'est terminé ! La mesure radar permet de s'affranchir de toutes ces contraintes. La génération de 2016 des capteurs Endress+Hauser a été développée pour atteindre un rapport qualité/prix compatible avec les attentes du marché de l'eau. Enrichi de nouvelles fonctionnalités comme le protocole de communication Modbus, nos radars peuvent désormais être utilisés sur des mesures autonomes.

Avantages

  • Design compact, intégration facile dans les installations existantes

  • Mise en service simplifiée grâce au Bluetooth

  • Excellente précision de mesure (+ ou - 2mm) même sur les applications difficiles

  • Le meilleur rapport qualité/prix

  • Référencé dans les principaux contrats cadre

La mesure de niveau : FMR10

La mesure de niveau : Radar de niveau FMR10 ©Endress+Hauser
  • Niveau dans les bassins de récupération d’eaux de pluie

  • Niveau dans les déversoirs d’orage

  • Surveillance de crue

  • Niveau sur les postes de relevage et dégrillage

  • Niveau sur cuve de réactifs

Mesure de niveau avec le radar FMR10 et mesure de niveau et de débit avec FMR20 ©Endress+Hauser

Demande de rendez-vous ou informations complémentaires

Les champs marqués d’un astérisque * sont obligatoires.

Téléchargements

    Brochure Focus Eaux Usées

    Toutes les solutions de mesure