One rode probe 11263

Image produit : One rode probe 11263

Ce produit n'est plus disponible.

Veuillez vérifier la disponibilité de la nouvelle génération dans la section Prédécesseur / Successeur ou contactez votre agence Endress+Hauser locale.

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Conductif

  • Caractéristiques / Applications

    Sonde mono-tige facilement racourcissable ou remplacement de tige sur site

  • Alimentation / Communication

    Relais

  • Température ambiante

    -20 °C ... 70 °C
    (-4 °F ... 158 °F)

  • Température de process

    -20 °C ... 70 °C
    (-4 °F ... 158 °F)

  • Pression process abs./Limite surpress. max.

    1 bar (15.5 psi)

  • Conductivité min. du produit

    20 µS/cm

  • Pièces en contact avec le produit

    PE, 316Ti
    Aluminium

  • Raccord process

    G 1/

  • Longueur de sonde

    0,08 m ... 1 m
    (3.15" ... 39")

  • Communication

    Relais

  • Composants

    Transmetteur: FTW325

  • Limites de lʹapplication

    vérifier la conductivité minimale

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification
  • Successeur