Le nouveau Liquiphant FTL51 - numérique, simple et sûr

Détecteur de niveau Liquiphant FTL51B avec module bluetooth ©Endress+Hauser

Le nouveau Liquiphant FTL51 avec technologie Bluetooth®

La maintenance préventive est possible avec la détection de la corrosion via Heartbeat Technology

Avec son système d'autosurveillance, le Liquiphant est le choix sûr pour la détection de niveau dans les liquides

Détecteur de niveau Liquiphant FTL51B avec module LED ©Endress+Hauser

Le nouveau Liquiphant FTL51 avec module LED

Détecteur de niveau Liquiphant FTL51B avec module LED ©Endress+Hauser
Détecteur de niveau Liquiphant FTL51B variantes ©Endress+Hauser

Il existe un grand nombre de variantes de produit pour différentes applications

Détecteur de niveau Liquiphant FTL51B avec module bluetooth ©Endress+Hauser

Détecteur de niveau compatible IIoT pour tous les liquides

Le nouveau Liquiphant FTL51 est spécialisé dans l'industrie de process et déjà développé selon IEC 61508 pour être utilisé directement dans des applications SIL2 et SIL3 sans gros efforts. Vous réalisez des tests de fonctionnement périodiques selon SIL ou WHG par smartphone ou tablette avec un assistant intuitif. A la fin, vous recevez une documentation automatisée.Le Liquiphant mesure avec fiabilité et est insensible aux fluctuations des propriétés du produit, au débit, aux turbulences, aux bulles de gaz, à la mousse, aux vibrations et au colmatage.

  • Avantages

    • Diagnostic : Le diagnostic permanent augmente la sécurité de l'installation. Vous connectez votre appareil via l'app SmartBlue et vous disposez facilement d'un diagnostic en temps réel 

    • Vérification : L'appareil peut être vérifié sans interruption de...

  • Domaine d'application

    Détecteur de niveau avec tube prolongateur pour liquides.

    • Raccords process : raccords filetés, brides et raccords process hygiéniques (Tri-Clamp)

    • Température : -50 à +150 °C (-58 à +302 °F)

    • Pression : -1 à +100 bar (-14.5 à +1450 psi)

    • Matériaux du capteur...

Caractéristiques et spécifications

Retour

Details

  • Principe de mesure

    Vibronique / Liquides

  • Principe de mesure

    Vibronique / Liquides

  • Caractéristiques / Applications

    Appareil à lames vibrantes compact avec tube prolongateur optionnel jusqu'à 6 m ;
    Concept de boîtier modulaire ;
    Grand nombre de certificats

  • Spécificités

    Heartbeat Technology,
    Configuration et maintenance via Bluetooth, app SmartBlue,
    SIL 2/3 selon IEC 61508,
    Module LED,
    Etiquette RFID pour une identification simple,
    Second ligne de défense,
    Température ambiante jusqu'à -50 °C (-60 °C en option),
    Réducteur de température pour haute température de process,
    Fonctionnalités plug-and-play

  • Alimentation / Communication

    19...253V AC / 2 fils
    10...55V / DC-PNP 3 fils
    9...20V DC / relais
    19...253V AC ou 19...55V DC / relais
    NAMUR
    PFM

  • Température ambiante

    -60 °C...+70 °C
    (-51 °F...+158 °F)

  • Température de process

    -50 °C...+150 °C
    (-58 °F...+302 °F)

  • Pression process abs./Limite surpress. max.

    Vide ... 100 bar
    Vide ... 1450 psi

  • Densité min. du produit

    0,5 g/cm
    (0,4 g/cm en option)

  • Pièces en contact avec le produit

    316L
    Alloy

  • Raccord process

    Filetage :
    G3/4A, G1A, R3/4", R1, NPT3/4, NPT1

    Bride :
    DN25...DN100
    ASME 1"...4"
    JIS 25A...100A

  • Raccord process hygiénique

    Tri-Clamp ISO2852

  • Longueur de sonde

    Jusqu'à 6 m

  • Communication

    2 fils charge directe
    DC-PNP 3 fils
    Relais
    NAMUR
    PFM
    Technologie sans fil Bluetooth

  • Certificats / Agréments

    ATEX, IEC Ex

  • Agréments de sécurité

    Sécurité antidébordement WHG
    SIL2

  • Agréments de conception

    EN 10204-3.1

    NACE MR0175, MR0103

    ASME B31.3

    AD2000

  • Options

    Boîtier inox heavy duty

  • Composants

    FTL325P/FTL375P Interface PFM
    FTL325N Interface NAMUR

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nr
Order code
Specification