Surveiller à distance le niveau de mes IBC grâce au Micropilot FWR30
Trop cher, câblage impossible, alimentation compliquée, transfert de données infaisable... Vous ne savez pas si vos IBC sont à moitié vides ou à moitié pleins !
Le radar de niveau 80GHz Micropilot FWR30 alimenté par piles, natif digital, intégré au Cloud Netilion a ouvert de nouveaux champs d'applications. Que ce soit pour des liquides ou des solides, conditionnés en conteneurs plastiques, les données de mesure sont envoyées sous forme digitale via une connexion sans fil au cloud Netilion d'Endress+Hauser. Vous accédez à ces informations partout et à tout moment.
Et en plus, ça vous coûte moins d'un euro par jour ! Vérifiez notre calcul en bas de page !
Avantages
Une solution bon marché
Ayez enfin la maîtrise logistique de vos IBC ! Notre radar de niveau 80GHz a été conçu pour rester abordable. Il a les meilleures précisions de mesure et rend accessible la mesure de niveau sur liquides ou solides des IBC.
Une alimentation autonome
Les capteurs IIoT sont alimentés par pile non rechargeable mais remplaçable, avec une durée de vie jusqu'à 10 ans, suivant l'intervalle de mesure et de transmission choisi.
La durée de vie optimale dépendra d'un certain nombre de facteurs (fournisseur de réseau de communication, température, humidité et utilisation ou non du GPS intégré). Vous trouverez l'équilibre entre durée de vie de la pile et le rafraichissement des données qui vous convient.
Une configuration à distance facile
Les capteurs de niveau radar 80GHz FWR30 sont configurables de n'importe où et à tout moment. Grâce à une connectivité NB-IoT, LTE-M ou 2G, il est possible d'accéder aux appareils et les configurer à distance, le tout sans efforts !
Récupération facile de vos données
Le Micropilot FWR30 est le premier capteur digital native. Il est intégré au Cloud Netilion. Vous pouvez accéder aux configurations et aux valeurs process grâce à différentes applications, pour ensuite les intégrer dans vos propres solutions.
La localisation en plus
Mais il est où cet IBC ? Dans les stocks ou sur mon process ?
Activez la localisation GNSS ou GPS de votre radar de niveau 80GHz Micropilot FWR30 pour suivre en temps réel l'emplacement de tous vos IBC.
Avec un Micropilot FWR30, monitorer mes IBC me revient à - de 1€ par jour !
Faisons le calcul ensemble : je possède 20 IBC, j'amortis le coût d'achat des FWR30 sur 5 ans, j'ajoute une licence Netilion Inventory ou Netilion Value. Je divise le tout par le nombre de points de mesure (20) et le nombre de jours d'une année (365), le résultat est inférieur à 1€.
Maintenant que nous avons réussi à susciter votre intérêt, contactez-nous ! Il vous suffit de remplir le formulaire en bas de page.
Regardez la vidéo ci-dessous pour en apprendre plus sur le Micropilot FWR30 !
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
Téléchargements
-
Capteur de niveau radar IIoT Micropilot FWR30
Un capteur de niveau radar IIoT Micropilot FWR30 pour la surveillance et la gestion des applications mobiles et à distance
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-
-
Livre blanc (WP)
Micropilot FWR30
Un capteur de niveau radar IIoT pour la surveillance et la gestion des applications mobiles et à distance
Taille du fichier:
Nom du fichier:
-