Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Communication IO-Link

IO-Link rend les appareils de terrain accessibles numériquement et permet le paramétrage hors ligne, la transparence des données et l'échange d'appareils plug-and-produce.

Technologie de communication numérique IO-Link

Alors que les protocoles Ethernet industriels tels que PROFINET et EtherNet/IP connectent des appareils d'automatisation avancés et hautes performances, IO-Link étend la connectivité numérique aux appareils de terrain utilisés dans des applications d'automatisation de process standard et basiques. Il permet un paramétrage hors ligne, une transparence des données et un échange plug-and-produce pour tous les instruments.

Vous souhaitez savoir comment IO-Link crée de la valeur sur le terrain ?

Découvrez comment IO-Link est appliqué dans les environnements industriels, explorez les cas d'utilisation clés et apprenez comment il contribue à une intégration efficace des appareils, aux diagnostics et aux mesures de digitalisation.

Principales caractéristiques techniques

Catégorie de protocole

Communication hybride des appareils

Variantes principales

IO-Link (type A)

IO-Link (type B)

Topologie du réseau

Point à point

Éléments du réseau

Maître IO-Link

Taux de transmission pris en charge

4,8 kbps (COM1)

38,4 kbps (COM2)

230,4 kbps (COM3)

Option sécurité intrinsèque

Non disponible

Intégration du système de commande

Description d'appareil E/S (IODD) et blocs de fonctions

Intégration de la gestion des actifs

Description d'appareil E/S (IODD)

Organisme de normalisation (SDO)

Tous les produits IO-Link Endress+Hauser sont testés et certifiés selon la norme IO-Link Version 1.1. La technologie a fait ses preuves dans le monde entier et sa base installée ne cesse de grandir.

D'autres informations relatives à cette technologie sont disponibles sur le site Internet IO-Link.

Découvrez la vaste gamme d'appareils de terrain Endress+Hauser compatibles avec IO-Link.

45 Produits
Trier par :
Filtrer