Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Détecteur de niveau haute sensibilité facile à utiliser

Nouveau détecteur de niveau Nivector FTI26

Si une usine réagit trop tard en cas de débordement, elle risque un endommagement ou de voir la qualité du produit final altérée. Le nouveau détecteur de niveau Nivector FTI26 arrête le procédé de remplissage avant qu’il ne soit trop tard. Il convainc par sa performance inégalée et une sensibilité élevée. Le capteur dispose de tous les certificats conformes à l’industrie utilisatrice.

Le Nivector FTI26 est un détecteur de niveau fiable et économique pour tous les types de solides pulvérulents et à granulométrie fine tels que les céréales, le sucre, les épices ou le café en poudre dans l’industrie alimentaire ainsi que dans les applications pulvérulentes de toutes les industries. Pour ne citer qu’un des nombreux exemples d’application, le Nivector FTI26 est un appareil idéal pour la production de lait en poudre.

Installé en haut du silo, l’appareil empêche qu’il ne soit trop rempli. Le Nivector FTI26 commute de manière fiable pour arrêter le process de remplissage. Lorsque le détecteur de niveau est installé au fond du silo pour détecter le niveau minimum, il évite le fonctionnement à sec et protège ainsi les pompes et les autres équipements de l’usine.

FTI26 se distingue par ses dimensions compactes, ses matériaux robustes et son maniement facile. L’appareil capacitif répond à toutes les exigences en matière d’hygiène, comme les conformités 3A, EHEDG et FDA. Son fonctionnement peut être facilement vérifié par une signalisation LED sans démonter l’appareil. Grâce à la communication IO-Link, le FTI26 est prêt pour l’industrie 4.0.

Nivector FTI26 est un produit de la sélection E-direct > conditions tarifaires

Détecteur de niveau Nivector FTI26 : Détecteur de niveau haute sensibilité facile à utiliser ©Endress+Hauser