Solutions de communication ouvertes
La mesure doit amener à la décision. La collecte automatique de l’ensemble des données mesurées est une étape primordiale. La cellule Projets Solutions Numériques dispose d’experts certifiés en réseau de communication, qui sauront vous conseiller et mener à bien votre projet.
Benefits
-
Transmission des données en temps réel
-
Calculs des IPE
-
Partage des valeurs de process avec d’autres systèmes de télégestion énergétique
Les valeurs mesurées sont remontées du terrain vers un enregistreur calculateur de type Memograph RSG45 de différentes manières :
- protocole de communication standard type Modbus
- de façon purement analogique (4-20 mA)
- en utilisant le signal HART de l’instrument (multiparamètre)
Transmission des données en temps réel vers un système d’automatisme via des protocoles de communication industrielle tels que Modbus, Profibus, Ethernet IP, Profinet.
Le système d’acquisition Memograph permet de calculer des IPE et de partager ses valeurs de process avec d’autres systèmes de télégestion énergétique en utilisant des bases de données standardisées comme SQL, Oracle.
Exemple d’architecture de Solution MPE : Mesure des Performances Energétiques