Le Promass A compact est idéal pour le contrôle continu du process dans les applications exigeantes. Son système monotube autovidangeable unique permet une mesure précise des liquides et gaz à faibles débits et haute pression. Avec sa technologie 2 fils économique et sa conception à sécurité intrinsèque (Ex ia), le Promass A 200 offre une sécurité de fonctionnement maximale dans les zones explosibles. Heartbeat Technology permet des process sûrs.
Le principe de mesure fonctionne indépendamment des propriétés physiques des fluides telles que la viscosité ou la masse volumique
Adapté aux applications avec des débits très faibles dans l'industrie chimique.
Caractéristiques de l'appareil
Diamètre nominal : DN 1 à 4 (1/24 à 1/8")
Pression de process jusqu'à 430,9 bar (6250 psi)
Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F)
Technologie 2 fils
Boîtier double compartiment robuste
Sécurité des installations : agréments internationaux (SIL, zone explosible)
Avantages
Installation compacte – capteur léger, compact
Qualité de produit maximale – tube de mesure autovidangeable dans tous les diamètres de conduite
Sécurité de process optimale – résistant aux conditions ambiantes corrosives et au colmatage interne
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé
Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage
Vérification sans démontage - Heartbeat Technology
Vidéos
Instruments intelligents avec Heartbeat Technology
Comment augmenter les performances de votre site tout en réduisant les coûts ? Notre gamme d'instruments intelligents équipés de Heartbeat Technology offre des informations détaillées sur les appareils pour gagner en efficacité et en sécurité opérationnelle.
Schluchseewerk AG souhaitait enregistrer et optimiser l'efficacité de ses turbines sur sa centrale de pompage-turbinage à Wehr. Endress+Hauser propose la solution optimale avec son débitmètre clamp-on à ultrasons.
L’union des 650 éleveurs et 9 coopératives fromagères a ainsi lancé le projet de construction d’une usine de valorisation du lactosérum en 2010 dont l’instrumentation a totalement été fournie par Endress+Hauser.
Avec Netilion Network Insights, les exploitants du site d'Oberzent accèdent à toutes leurs mesures sur un tableau de bord digital avec des données stockées sur un cloud. Il n'est plus nécessaire de se rendre sur place pour consulter les valeurs mesurées.
GPsol a mis au point en coopération avec Endress+Hauser un système qui mesure individuellement chaque composant des puits d'extraction et fournit autant d'informations que possible sur le débit actuel.
Découvrez comment la brasserie Hofbrauhaus Freising prélève des échantillons des eaux usées avec le débitmètre Promag L 400 dans un puits quasi inaccessible.
Découvrez ce débitmètre monotube Coriolis compact pour la mesure précise des débits les plus faibles de quelques grammes par minute, et accédez facilement aux outils associés tels que vidéos ou brochures.
Débitmètre en véritable technologie 2 fils pour une mesure précise des débits les plus faibles. Adapté aux applications avec des débits extrêmement faibles dans l'industrie chimique.
Caractéristiques du capteur
Installation compacte – capteur léger, compact. Qualité de produit maximale – tube de mesure autovidangeable dans tous les diamètres de conduite. Sécurité de process optimale – résistant aux conditions ambiantes corrosives et au colmatage interne. Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression de process jusqu'à 430,9 bar (6250 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).
Caractéristiques du transmetteur
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Technologie 2 fils. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex).
Gamme de diamètre nominal
DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : inox, 1.4435 (316/316L) ; Alloy C22
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration Afficheur séparé disponible
Sorties
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)
Entrées
Aucun
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Alimentation
DC 18 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor) DC 18 à 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA) DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)
Agréments et certificats pression
CRN
Certificats matière
Certificat matière 3.1
Agréments et certificats hygiéniques
3-A, cGMP
Principe de mesure
Coriolis
En-tête produit
Débitmètre en véritable technologie 2 fils pour une mesure précise des débits les plus faibles. Adapté aux applications avec des débits extrêmement faibles dans l'industrie chimique.
Caractéristiques du capteur
Installation compacte – capteur léger, compact. Qualité de produit maximale – tube de mesure autovidangeable dans tous les diamètres de conduite. Sécurité de process optimale – résistant aux conditions ambiantes corrosives et au colmatage interne. Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression de process jusqu'à 430,9 bar (6250 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).
Caractéristiques du transmetteur
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Technologie 2 fils. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex).
Gamme de diamètre nominal
DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : inox, 1.4435 (316/316L) ; Alloy C22
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration Afficheur séparé disponible
Sorties
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)
Entrées
Aucun
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Alimentation
DC 18 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor) DC 18 à 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA) DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)
Agréments et certificats pression
CRN
Certificats matière
Certificat matière 3.1
Agréments et certificats hygiéniques
3-A, cGMP
Principe de mesure
Coriolis
En-tête produit
Débitmètre en véritable technologie 2 fils pour une mesure précise des débits les plus faibles. Adapté aux applications avec des débits extrêmement faibles dans l'industrie chimique.
Caractéristiques du capteur
Installation compacte – capteur léger, compact. Qualité de produit maximale – tube de mesure autovidangeable dans tous les diamètres de conduite. Sécurité de process optimale – résistant aux conditions ambiantes corrosives et au colmatage interne. Diamètre nominal : DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈"). . Pression de process jusqu'à 430,9 bar (6250 psi). Température du produit jusqu'à +205 °C (+401 °F).
Caractéristiques du transmetteur
Câblage aisé de l'appareil – compartiment de raccordement séparé. Utilisation sûre – ouverture de l'appareil inutile grâce à l'affichage avec commande tactile, rétroéclairage. Vérification sans démontage - Heartbeat Technology. Technologie 2 fils. Boîtier double compartiment robuste. Sécurité de l'installation : agréments internationaux (SIL, Ex).
Gamme de diamètre nominal
DN 1 à 4 (¹⁄₂₄ à ¹⁄₈")
Matériaux en contact avec le produit
Tube de mesure : inox, 1.4435 (316/316L) ; Alloy C22
Afficheur 4 lignes rétroéclairé avec touches optiques (utilisation par l'extérieur) Configuration possible via l'afficheur local et les outils de configuration Afficheur séparé disponible
Sorties
4‐20 mA HART (passive) 4‐20 mA (passive) Sortie impulsion/fréquence/tor (passive)
Entrées
Aucun
Communication numérique
HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Alimentation
DC 18 à 35 V (4‐20 mA HART avec/sans sortie impulsion/fréquence/tor) DC 18 à 30 V (20 mA HART, 4‐20 mA) DC 9 à 32 V (PROFIBUS PA)
Certificats Ex
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Sécurité du produit
Marquage CE, C-Tick
Sécurité fonctionnelle
Sécurité fonctionnelle selon IEC 61508, applicable pour les applications relatives à la sécurité selon IEC 61511
Agréments et certificats métrologiques
Etalonnage réalisé sur bancs d'étalonnage accrédités (selon ISO/IEC 17025) Heartbeat Technology est conforme aux exigences de traçabilité des mesures selon ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (attestation TÜV SÜD)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique en matière de cookies .